Motion Apps voor maximale flexibiliteit

Talrijke producten, functies en complete oplossingspakketten voor pneumatische bewegings-, druk- en debietregeling zijn geïntegreerd in de Festo Motion Terminal. Eén ventieltechnologie, een krachtige controller en slimme apps: deze combinatie biedt u maximale flexibiliteit en verhoogt uw productiviteit. Het licentiemodel voor de apps vindt u hieronder na de beschrijvingen van de apps.


Vrijwel onbeperkte functie-integratie

Apps vormen hier de sleutel voor een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van ventieleilanden. Hierdoor

  • vermindert de complexiteit van uw installatie,
  • worden uw engineeringprocessen sneller,
  • de insteltijden inkorten, en
  • bereikt u een kortere time-to-market.

Debietregelventiel

Regel het debiet van perslucht en gas in het bereik tot 600 l/m digitaal – gelijktijdig op meerdere onafhankelijke kanalen.Voor een nauwkeurigere dosering combineert u gewoon de geïntegreerde sensortechnologie met externe debietsensoren. Dat bespaart energie en dure gassen.

Ventielfuncties

Hoogste flexibiliteit voor speciale machines en standaardinstallaties. Verander de standaard-ventielfuncties zo vaak als u wilt, bijv. van 4/2 naar 4/3 of 3/2 – zelfs tijdens het gebruik. Zo kunt u met één druk op de knop reageren op vele eisen.

Proportioneel debietventiel

Voor het eerst is het mogelijk alle ventielfuncties ook proportioneel te regelen, met een door u bepaalde openingsgraad tussen 0 en 100 %. Voor zacht opstarten kunt u bijvoorbeeld zelfs aangeven hoe snel dit moet gebeuren.

Proportioneel drukregelventiel

Regel druk en vacuüm digitaal, gelijktijdig en individueel op maximaal 16 onafhankelijke kanalen. Met één VTEM kunt u 16 drukregelaars vervangen en veel hardware en ruimte besparen. Tegelijkertijd minimaliseert u het aansluit- en bedradingswerk en vermindert u potentiële foutbronnen.

Model gebaseerd proportioneel drukregelventiel

Deze app maakt een einde aan de noodzaak van externe sensortechnologie, omdat er minder basisparameters nodig zijn in de modelgebaseerde regelaar. Het bewakingsmodel vermindert de programmeertijd en -inspanning, terwijl het baanbrekende voorspellende regelsysteem zorgt voor een hoge mate van regelnauwkeurigheid.

Toe- en afvoerlucht smoring

Wilt u een tijdrovende handmatige afstellen en de inzet van afzonderlijke smoor-terugslagventielen vermijden?

Met de smoring van de toe- en afvoerlucht wordt de snelheid met één druk op de knop gemakkelijk, snel en manipulatieveilig ingesteld. Hierdoor kunnen variabele bewegingsaflopen met verschillende smoorinstellingen worden geprogrammeerd.

ECO aandrijven

Lastafhankelijk energieverbruik

Met de app "ECO-drive" kan het energieverbruik in pneumatische systemen nu voor het eerst automatisch worden gereduceerd tot de energie die werkelijk nodig is voor de beweging. Dit betekent dat het energieverbruik voor zuivere bewegingstaken waarbij in de eindpositie geen extra kracht nodig is tot een minimum kan worden beperkt. Hier kunt u aan de hand van een schuifinrichting voor een blok hout zien hoe het werkt.

Standaardtoepassing

Een standaardventiel voedt het persluchtnet met 6 bar. Aan het einde van de beweging is de volledige toevoerdruk van 6 bar opgebouwd in de aandrijfkamer, ongeacht de last die wordt verplaatst. Dit is te zien in de animatie in het onderste gedeelte.

ECO-drive met de Festo Motion Terminal: voor een energiebesparing tot 70%

Het persluchtnet voedt de Festo Motion Terminal met 6 bar. Afhankelijk van de bewegingsfase en de last wordt de werkelijke druk in de aandrijving door middel van smoorbeluchting gereduceerd tot het voor de beweging vereiste drukniveau. Dit is te zien in de animatie in het bovenste gedeelte.

  • Tijdens de bewegingsfase: lastafhankelijke drukbegrenzing door middel van smoorbeluchting zonder smoorventielen met terugslagklep
  • Aan het einde van de beweging: de persluchttoevoer wordt uitgeschakeld. De aandrijving wordt lastafhankelijk bediend met de minimaal vereiste druk, bijv. 4 bar. De druk wordt niet verhoogd tot het niveau van de toevoerdruk (6 bar), zoals bij de standaardtoepassing.
  • Onbelaste retourslag: hier wordt een nog lager drukniveau ingesteld; het verbruik past zich weer zelfstandig aan de belasting aan.

Instelbare bewegingstijd

Verhoog uw productiviteit door uw cyclustijden aanzienlijk te verkorten. De gerichte regeling van druk en luchtafvoer verhoogt de prestaties van uw aandrijving. Tegelijkertijd bereikt u maximale stabiliteit tijdens de werking. Door een continue vergelijking van de gewenste en actuele waarden vindt een constante aanpassing van de systeemparameters plaats. Bij invloeden zoals verhoogde wrijving of slijtage past het systeem de waarden automatisch aan. De snelle en eenvoudige inbedrijfstelling kan intuïtief en zonder extra instellingen worden uitgevoerd.

Instelbaar drukniveau

Bespaar energie door de druk en snelheid voor elk product afzonderlijk in te stellen. U kunt zelfs binnen een slag variëren: bijv. snelle aanloop, zachte eindpositiebeweging, krachtig inpersen en energiebesparende retourslag met verminderde druk. U kunt de snelheid gemakkelijk regelen via de smoorinstelling van de afvoerlucht, en tegelijk kortere cyclustijden bereiken.

Soft Stop

Beweeg grote massa's zeer dynamisch en verkort tegelijkertijd de cyclustijden tot 70%! Met soft stop bereikt u soepele bewegingen, vooral in de eindpositie, zonder enige schokdemper. Dit verlengt de levensduur van uw installatie, minimaliseert het onderhoudswerk aanzienlijk en verhoogt uw productiviteit. Bovendien leert de Motion Terminal continu: voor een consistente verplaastingstijd worden alle parameters voortdurend aangepast om de gespecificeerde gewenste waarden te handhaven.

Diagnose lekkage

Met afzonderlijke diagnosecycli kunt u lekkages in het persluchtnet individueel opsporen en lokaliseren. Vooraf gedefinieerde drempelwaarden maken een nauwkeurig preventief onderhoud mogelijk.

Positioneren

Positioneer bij het inschroeven of bij het beschikbaar stellen van verschillende werkstukken vrij over de hele arbeidsslag. U stuurt de cilinderbeweging eenvoudig via grenswaarden voor de parameters snelheid, acceleratie en schok. Door het instellen van grenswaarden is het mogelijk behoedzaam naar het werkbereik te bewegen. Voor geselecteerde series tot een slag tot 500 mm.

De demolicentie: test alle Motion Apps!

Bij aankoop van een Festo Motion Terminal ontvangt u een gratis demolicentie voor 30 dagen. Hiermee kunt u alle andere individuele apps uitproberen: van instelbaar drukniveau tot positioneren tot soft stop.

App-licenties bijkopen? Geen probleem!

Hebt u na levering nog een extra app? Deze kunt u met behulp van de product key eenvoudig downloaden in onze App World!