Betrouwbare servo technologie van Festo kan u helpen om uw automatiseringsvraagstuk op te lossen. Hier geven we kort aan welke componenten, en welke tools we ter beschikking stellen om uw meest geschikte servo-oplossing te selecteren voor uw toepassing.
Festo is een wereldwijde leverancier van elektrische aandrijvingen, die te vinden zijn in installaties en machines in zeer uiteenlopende sectoren. Wanneer een onderdeel in een machine niet naar behoren functioneert of voortijdig defect raakt, vragen klanten ons om uit te zoeken waarom deze onderdelen hun verwachte levensduur niet hebben bereikt.
Dat geeft ons een uniek en wereldwijd marktinzicht in de meest gemaakte ontwerp- of installatiefouten, in alle industriesegmenten. Het zijn deze inzichten die we graag met u willen delen. De tips die we geven zijn fabrikantonafhankelijk en zijn belangrijk voor nieuwe machineontwerpen. De volgende keer dat u een systeem ontwerpt, kunt u speciale aandacht besteden aan deze punten om de meest gemaakte fouten te vermijden en ervoor te zorgen dat de elektrische aandrijvingen hun volledige levensduur meegaan.
Festo heeft opnieuw een Servo Starter Kit voor u samengesteld. Deze kit bevat alles wat u nodig heeft om onze servo drives te testen in uw omgeving.
Dankzij de multiprotocol netwerkmogelijkheden kan deze drive aangestuurd worden via Profinet, EtherCat, Ethernet/IP en Modbus, en dankzij de intuïtieve configuratiesoftware gaat het opstarten sneller dan ooit.
Meer informatie kan je hier downloaden
Bekijk deze Servo Starter kit in onze catalogus en bestel onmiddellijk
De MultiProtocol Servo Drive is uw passe-partout om vanuit uw PLC naar keuze, en over uw veldbus naar keuze, uw servomotoren aan te sturen. De bewezen technologie maakt het eenvoudig om uw motoren aan te sturen met een Servo Drive van Festo.
In het verleden boden we deze drives in verschillende types aan met een vaste busconnectie, maar deze is nu geoptimaliseerd en herkent automatisch de aangeboden bus en gedraagd zich verder als een Drive van diezelfde bus. 1 en dezelfde drive kan dus aangesloten worden op Ethercat, Profinet, Ethernet I/P en Modbus.
De veldbusondersteuning is maximaal voor Ethercat en Profidrive waarvan de protocollen volledig zijn geïntegreerd. Voor het afgeschermde Ethernet/IP protocol is enkel punt-tot-punt sturing mogelijk.
Benieuwd hoe dit precies werkt? bekijk hier onze webinar opnieuw
Meer informatie ? Lees in deze blog een samenvatting van ons webinar.
Een laatste twijfel? Roep onze hulp in via mail (sales.be@festo.com) of telefonisch (+32 2 702 32 11).
Deze gratis online software berekent de mogelijke oplossingen voor uw applicatie. Aan de hand van uw parameters worden enkele oplossingen voorgesteld. Maar deze software doet meer:
U kan kiezen tussen een lineaire, of een rotatieve beweging of een meerassensysteem (voor deze laatste wordt u doorgelinkt naar de HGO (Handling Guide Online).
Een oplossing kan ook bestaan uit een systeem van twee, drie of meer assen, met bijhorende motoren, controllers en kabels.
Die kan u met Festo componenten naadloos op mekaar afstemmen. Niet alleen om het systeem samen te stellen met onze Handling Guide Online (HGO), maar ook voor de parametrisatie en opstart van de machine.
Deze online toepassing van Festo is gemaakt om snel een eenvoudig bewegende assen en assensystemen samen te stellen. Op basis van enkele parameters van uw toepassing (massa, verplaatsing, versnelling, ...) berekent en tekent deze software uw ideale handling oplossing. Dit kan een systeem zijn met 1 as en kabelrups, met of zonder motor, maar evengoed een portaalmanipulator of 4-assige robot compleet met motoren, kabels en stuurkast. Het nauwkeurig en gedetailleerd gegenereerde 3D CAD-model kan rechtstreeks geïmporteerd worden in uw CAD-systeem. Bovendien bent u zeker van de werking en levensduur van uw systeem.
In 5 minuten heeft u een as of een assensysteem met CAD, tarief en levertermijn. Probeer het eens uit !
Inbedrijfstelling-software Automation Suite is het enige (gratis) pakket dat u nodig heeft om uw aandrijfpakket van mechanica tot besturing in gebruik te nemen. Door eenvoudig de parameterfile uit de EMS of HGO te importeren is je configuratie al bijna klaar. Je ziet de gekozen drive, electromechanische as, motor, koppeling, kabels, ... en de meeste waarden zijn al klaargezet waardoor je je servosysteem up and running hebt in enkele minuten!
U heeft op 1 plaats toegang tot:
Festo voorziet ook in product specifieke application notes. Dit zijn samenvattingen hoe je bepaalde functies kan implementeren, zonder dat je enkele honderden bladzijden handleidingen moet doorploegen. Zo vind je bijvoorbeeld application notes over hoe je twee servodrives hardwarematig aan mekaar kan koppelen, of hoe je een bepaalde veiligheidsfuncties kan inbouwen.
Dit zijn gerichte handleidingen om een configuratie met materialen van andere leveranciers te verduidelijken, of om bijvoorbeeld Safety-gerelateerde functies te configureren. Deze application notes vermijden dat u doorheen verschillende handleidingen moet ploegen om uw oplossing of instelling te vinden. Hier kan u de application notes downloaden in een handige zipfile per merk om onze Servodrives met andere leveranciers te verbinden.
Niet gevonden wat u zocht? neem gerust contact op met ons !