Progress in Motion

We staan elke dag voor grote uitdagingen als het gaat om duurzaam omgaan met ons milieu. Groene energie en duurzame processen zijn belangrijke bouwstenen om de wereldwijde klimaatuitdagingen het hoofd te bieden. Er ontstaan tal van nieuwe innovaties voor oplossingen zoals waterstof, biologisering en batterijrecycling. Als automatiseringspartner voor de procesindustrie geeft Achema ons de mogelijkheid om persoonlijk contact met u te leggen en te werken aan actuele uitdagingen. Ervaar onze concrete oplossingen en Festo's visie op Achema van 10 tot 14 oktober. Juni 2024 in hal 8, stand C38. Wij verheugen ons op uw bezoek en boeiende gesprekken.

Lees hier meer over onze focusthema's

BioTech Automation

BioTech leerreactor: modulair systeem voor biomechatronica-experten

Bioprocessen worden steeds belangrijker voor de industrie omdat ze duurzame alternatieven bieden voor conventioneel vervaardigde producten. Naast bacteriën kunnen ook algen en vele andere organismen worden gebruikt om bijvoorbeeld voedsel, biobrandstof of bioplastic te produceren uit hernieuwbare bronnen.

Industriële bioprocessen kunnen op de lange termijn efficiënt worden uitgevoerd met een breed scala aan componenten en oplossingen uit ons productassortiment.

Waterstof

Waterstoftanks

Duurzame energieopwekking is een van de grote uitdagingen van onze tijd - en groene waterstof is een onderdeel van de oplossing. Waterstof zal een sleutelrol spelen in het toekomstige energielandschap en in het koolstofvrij maken van energie-intensieve industrieën. Bij het opzetten van productie en infrastructuur moet rekening worden gehouden met veel veiligheidseisen.

Bij ons kunt u uw toepassingen langs de hele waterstofwaardeketen efficiënt, veilig en schaalbaar automatiseren - of het nu gaat om gecentraliseerde of gedecentraliseerde automatiseringsoplossingen, ruimtebesparende schakelkasten of modulaire concepten.

Batterijen recyclen

Toepassing voor batterijrecycling

Zoals de zaken er nu voor staan, zijn de meeste batterijen in elektrische auto's lithium-ion batterijen. Als ze niet op de juiste manier worden verwijderd, zijn ze gevaarlijk voor mensen en schaden ze het milieu. Daarom wordt het recyclen van batterijen in veel staten en landen verplicht. Het hydrometallurgische recyclingproces omvat een chemische neerslagmethode waarbij zuur wordt gebruikt. Hierdoor worden zeldzame mineralen uit de zwarte massa teruggewonnen in de vorm van metaalzout, dat vervolgens aan batterijfabrikanten wordt geleverd en opnieuw wordt gebruikt voor de productie van nieuwe batterijen. Het doel is om efficiënt gebruik te maken van beperkte en dure grondstoffen voor elektromobiliteit.

We werken intensief aan de realisatie van innovatieve automatiseringsprocessen. Het hydrometallurgische recyclingproces is bijvoorbeeld een chemische neerslagmethode waarbij zuur wordt gebruikt. Zeldzame mineralen worden als metaalzout uit de zwarte massa gehaald. Deze mineralen worden geleverd aan batterijfabrikanten die ze hergebruiken voor de productie van nieuwe batterijen.

Wees erbij: Onze Innovation Talk op Achema 2024

Veilige en modulaire automatisering langs de waterstofwaardeketen. Gecentraliseerd of gedecentraliseerd - wat is het meest efficiënte automatiseringsconcept voor waterstofgerelateerde installaties?

Meer informatie op 11 juni 2024 van 11:00 - 11:30 uur op de Siemens Hydrogen Innovation Stage - Hal 6.0

"Modules met optimaal ontworpen automatiseringsarchitecturen zijn de sleutel tot het veilig en concurrerend kunnen aanbieden van processystemen in een dynamische marktomgeving."

Andreas Maier

Wereldwijde Key Account Procesindustrieën
Festo SE & Co. KG

Connect op LinkedIn!

"Moderne systemen vereisen concepten voor eenvoudig onderhoud, snelle inbedrijfstelling en flexibele bediening. Technologieën zoals ModuleTypePackage bieden de basis voor het creëren van deze toegevoegde waarde."

Alexander Kehl

Advanced Development Automation Engineering
Festo SE & Co. KG

Connect op LinkedIn!