Bureaustoel, veiligheidshandschoen, verband en sportschoen hebben één ding gemeen: ze worden gemaakt met behulp van een innovatieve techniek – 3D-breien. Welk garen wordt gebruikt hangt af van het toepassingsgebied. Er kan worden gebreid met metaaldraad, glasvezels of textieldraden. In de toekomst zal technisch breiwerk in toenemende mate worden gebruikt als materiaal voor vliegtuigen en auto's of bij de bouw van bruggen.

Het grote voordeel van de productietechnologie is dat zowel stijve als flexibele delen in een component kunnen worden opgenomen. Zo kan een schoen zich bijvoorbeeld beter aanpassen aan de beweging van de voet dan conventioneel schoeisel. Tegelijkertijd geven de stevige zones in de gebreide structuur de voet waar nodig stabiliteit. Door het breien met een licht garenmengsel heeft de schoen ook een laag gewicht.

Efficiënte en milieuvriendelijke productie

Ook ecologisch gezien heeft de technologie haar waarde bewezen: er ontstaan weinig afvalproducten en sommige breitechnieken maken verdere stappen in het productieproces overbodig, zoals het aan elkaar naaien. Omdat de draden van de textielschacht al met elkaar verweven zijn, heeft de gebreide blotevoetschoen bijvoorbeeld geen naden nodig.

Dierlijke spieren onder het vergrootglas

Ook bij de BionicMotionRobot van Festo zorgt een 3D-breiwerk van textiel voor de juiste structuur. Bij de ontwikkeling van de bionische robotarm hebben de ingenieurs de spiervezels van de octopustentakel nader bekeken.

In de tentakelkrans lopen de spierdraden in verschillende lagen en in verschillende richtingen. Dankzij het samenspel van straalvormige, diagonale en longitudinaal georiënteerde vezels is de octopus in staat om zijn tentakels gericht te sturen. In de pneumatische robotarm zit een 3D-textielweefsel dat gebaseerd is op dit natuurlijke model.