Eén-op-één aansluiting

In eenvoudige, compacte machines is er niets eenvoudiger dan sensoren en actuatoren een-op-een aan te sluiten op de controller. Het is relatief goedkoop, snel geïmplementeerd en bovendien makkelijk in onderhoud want als zich een probleem voordoet, volstaat het in veel gevallen om de kabel te volgen om de boosdoener op te sporen.

Zodra machines wat complexer worden en de footprint toeneemt, verdwijnen die voordelen vrij snel en wordt het beheren van de bekabeling een uitdaging op zich. Het gebruik van multipool kabels kan dan een eerste oplossing zijn om de installatie overzichtelijk te houden. De connectie tussen een component en de sturing is dan nog steeds een een-op-een verbinding waardoor er in de programmatie van de sturing verder niets verandert. De winst zit voornamelijk in tijds- en kostenbesparing door functionele groepen te creëren die via een multipool kabel bediend kunnen worden.