Omdat perslucht slechts 5 à 10% van het energieverbruik in een productieomgeving voor zijn rekening neemt, komt het niet zo snel in het vizier.

Nochtans is het potentieel voor persluchtbesparing net bijzonder hoog, omdat het zo goed rendeert. Elke euro die je investeert om lekken te elimineren levert vaak ook een euro aan besparing op. Maar hoe begin je daar nu aan? We trappen een open deur in, maar meten is weten. Inzicht krijgen in het persluchtverbruik is dus de eerste stap.

Festo Energy Saving Services bundelt alle diensten die Festo kan leveren om u te helpen perslucht en dus ook energie te besparen aan de hand van een ISO audit. Dat gaat van de analyse van de persluchtopwekking, tot het opsporen van lekken en het optimaliseren van de energie-efficiëntie van machines. Belangrijk om weten is dat het team gepokt en gemazeld is in deze materie. Dag in, dag uit staan ze met beide voeten in de praktijk om de industrie te energiezuiniger te maken. Bestel uw energy audit bij Festo en gebruik uw perslucht energie efficiënt.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van wat we het afgelopen jaar gerealiseerd hebben.

Efficiëntere seriemachine: 30% hogere snelheid en lager verbruik

Een machinebouwer wilde graag zijn machineontwerp vereenvoudigen door zijn pneumatische componenten te standaardiseren. Het team van Festo ging met zijn persluchtaudit echter nog dat stapje verder. Na een volledige analyse van het schema konden niet alleen alle leidingen en koppelingen naar d16 worden vergroot, ook andere componenten konden beter worden geïmplementeerd. Door de plaatsing van dezelfde componenten te herbekijken slaagde de machinebouwer erin om tot een eenvoudigere en efficiëntere persluchtverdeling te komen. Het resultaat? Een winst in snelheid van 30% en een lager verbruik, wat een belangrijk argument voor de eindgebruiker is.

Lekmeting: meer dan 20.000 euro besparen

Een farmaceutisch bedrijf stelde vast dat het persluchtverbruik bijzonder hoog lag en riep de hulp in van Festo om persluchtlekken op te sporen. De juiste keuze zo bleek. De totale gemeten kost van de persluchtlekkage bleek na de energie-audit 20.413 euro te bedragen. Er werd een order geplaatst om een aantal componenten te vervangen om de vastgestelde lekken op te lossen. Goed voor een investering van 9.000 euro, die dus meer dan het dubbele zal opbrengen. Want zodra de lekken zijn gedicht, kan ook de persluchtdruk aan de compressoren naar beneden, wat nog voor bijkomende besparingen zorgt.

Optimaliseren productielijnen en lekdetectie: 100.000 euro op jaarbasis besparen

Een specialist in verpakkingsmaterialen stond op het punt te investeren in nieuwe compressoren en vroeg zich af of ze nog steeds dezelfde bouwgrootte nodig hadden. De specialisten van Festo werden erbij gehaald om eerst alle lekken op te lossen en één lijn te optimaliseren. Het verbruik van de persluchtinstallatie lag op 72 m³/min wat werd teruggebracht tot 54 m³/min. Een winst van 18 m³/min die op jaarbasis een persluchtbesparing van meer dan 100.000 euro oplevert. En dat gaat dan enkel over persluchtverliezen. Festo zal in samenspraak met de klant door verdere optimalisaties het persluchtverbruik trachten verder terugdringen tot 51 m³/min.

Optimaliseren productielijn: eenvoudiger design, stabieler draaien

Een fabrikant van pralines contacteerde Festo om het pneumatisch circuit van een aantal lijnen te optimaliseren. Festo werkte een oplossing uit die resulteerde in een veel compacter ontwerp van de stuurplattines: vier haakse koppelingen en anderhalve meter leiding verdwenen. Hier werd ook een centrale leiding door de machine geplaatst welke ook fungeert als buffervat. Dat maakt dat de compressoren een stuk stabieler kunnen draaien. Het voorgestelde design oogt dus een stuk properder en er gaat bovendien veel minder perslucht verloren. Tweemaal winst dus.

Machine continu in storing: pneumatisch probleem opgelost

De onderhoudsafdeling van een ziekenhuis had een zaagmachine die constant in storing ging. Festo ging ter plaatse en ontdekte dat er bij stilstand 7 bar door het leidingnetwerk ging en bij draaien van de machine nog maar 5 bar. De toevoer was met andere ontoereikend voor de machine. De oorzaak was terug te vinden in een veel te lange leiding (150 m) met een te dunne diameter (halve duim). Bijkomend zorgden een aantal aftakkingen en koppelingen nog voor bijkomende restricties zorgden. Op basis van de analyse van Festo ging men aan de slag waardoor de machine zich nu feilloos van haar taken kwijt.

Slimmere vacuümgenerator: 4 ton CO2 per jaar minder

Een chocoladeproducent contacteerde Festo om het vacüumcircuit van een machine te verbeteren. De energie-experten van Festo stelden na hun analyse voor om een intelligente vacuümgenerator te gebruiken. Zodra het gewenste (instelbare) onderdrukniveau is bereikt, schakelt deze generator af. Die bracht het gemiddelde verbruik tijdens productie van 271 Nl/min aan 6 bar en tijdens stand-by van 238 Nl/min terug naar respectievelijk 149 Nl/min en 21 Nl/min. Hiermee kan het bedrijf voor een machine elk jaar 25 GJ energie of 4 ton CO2-emissies uitsparen. In totaal beschikt het op die lijn over vijf machines.

Vijf tips & tricks naar een persluchtzuiniger bestaan

  • Meten is weten. Het lijkt een evidentie in Industrie 4.0-tijden, maar toch hebben nog veel bedrijven geen zicht op wat hun eigenlijke persluchtverbruik precies is. Nochtans heel eenvoudig te realiseren. Een debietmeter en een druklogger kunnen u al veel wijzer maken.
  • Elke bar drukverhoging kost ongeveer 7% extra energie. Wie zijn compressoren ook maar een klein beetje kan terugschakelen, zonder de bedrijfszekerheid in gevaar te brengen, zal een flinke energiebesparing oogsten.
  • Een haakse koppeling staat gelijk aan 0,5 m extra slang. Vermijd ze daarom waar het kan. Dat hoeft niet te betekenen dat uw volledige persluchtnetwerk opnieuw ontworpen moet worden. Drukcilinders, regelventielen of andere componenten een kwartslag draaien zodat een rechte koppeling gebruikt kan worden, helpt al veel haakse koppelingen en dus onnodig energieverlies de wereld uit.
  • 70% van de lekken situeren zich rond de koppeling. Zorg er daarom voor dat bijvoorbeeld de slang en de koppeling van dezelfde fabrikant zijn voor een perfecte aansluiting. Knip uw slangen met een slangentang (ZRS), en vermijd cuttermessen, scharen of kniptangen. Een scheef afgesneden slang kan de dichting in de koppeling beschadigen. En gebruik (rechte) G-schroefdraad met een dichting in plaats van (conische) R-schroefdraad om zeker te zijn dat alles helemaal dicht is.
  • Probeer flexibele leidingen en aftakkingen zo dik en zo kort mogelijk te houden. Door de weerstand in de kleinste pneumatische slangen, schiet er na 1 meter lengte van 6 bar ingangsdruk nog 3,4 bar over aan de uitgang. Bij 5 meter is dat slechts 1,5 bar meer. Ter vergelijking: persluchtleiding van diameter 6 levert 5,4 bar na 1 meter en 4,6 bar na 5 meter. Kleinere diameters zijn nefast voor uw verbruik zoals u kan zien in de tabellen hieronder !