Iedereen kent wel voorbeelden van machines in vuile omgeving. Het type vuil is voor elke applicatie weer anders. Het kan gaan om stof (bijvoorbeeld cementindustrie, de agrarische industrie), deeltjes die blijven plakken (lasspetters, metaalspanen), hoge viskeuze middelen zoals vet en lijm, kristallen zoals suiker, melk, wei of ijs (foodindustrie) en eventueel ook nog houtsnippers of textieldeeltjes. Dit soort vuil stelt hoge eisen aan de machine en de onderdelen die er in gebruikt worden.
Uitdagingen en problemen
Er is dus een aantal uitdagingen waar de engineer mee te maken kan krijgen. Zo kan de mechanische weerstand van de cilinder oplopen afhankelijk van de textuur van de vuildeeltjes. Ook is het mogelijk dat fijn stof of een kleverige substantie in de cilinder binnendringt. Daarnaast kan er ontvetting van de zuigerstang optreden wat veroorzaakt wordt door bepaalde absorberende media. Dat kan diverse problemen opleveren. Vuil kan blijven plakken op de zuigerstang van de cilinder hetgeen problemen veroorzaakt zoals het afbreken van de afdichting of de schraper. Maar er kunnen ook inwendige beschadigingen optreden bij de afdichtingen, het lager of de zuiger.
Festo heeft diverse oplossingen voor pneumatische cilinders in een vuile omgeving. ·
Cilindervarianten met de harde (A2) of metalen schraper (A6) kunnen het beste toegepast worden in een toepassing waarbij de zuigerstang belast wordt met stof, spaanders en kristallen (ijs- en melk). Ook bij applicaties waarbij de deeltjes blijven plakken op de zuigerstang kan deze variant het beste worden toegepast. Daarnaast is dit type cilinder bestand tegen buitengebruik in bijvoorbeeld een zanderige omgeving (denk aan bouwmachines of landbouwmachines). Tot slot is dit type eveneens bestand tegen lasspetters, echter alleen in combinatie met een hard verchroomde zuigerstang.
Voordelen en aandachtspunten
De voordelen van de harde (A2) of metalen schraper (A6) zijn een goede schraapfunctie bij vaste deeltjes die aan de zuigerstang hechten en een goede schraapfunctie voor viskeuze media zoals verf, olie, lijm etc.Er zijn echter ook wat punten om rekening mee te houden. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld zeer fijn cementstof de cilinder binnendringt, hetgeen leidt tot drooglopen. Een oplossing voor dit probleem is het plaatsen van een rubberen harmonica balg om de zuigerstang heen.Pneumatische cilinders met een schraper zijn langer, omdat de schraper extra binnenruimte nodig heeft (in geval van CRDSNU serie). Bij het ontwerp van de machine moet daar rekening mee gehouden worden.
Welke cilinderseries?
Cilindervarianten met stofbescherming (R8) kunnen het beste toegepast worden in een stoffige omgeving waar stofdeeltjes los van de zuigerstang kunnen neerslaan. Ook is deze cilindervariant in combinatie met een hard verchroomde zuigerstang mede geschikt voor toepassingen met lasspatten.
Voordelen en aandachtspunten
De voordelen van de cilinder met stofbescherming (R8) is een goede schraapfunctie bij losse en droge vaste deeltjes (zand, stof) die niet aan de zuigerstang kleven. Het moet wel een toepassing zijn waar de standaard afdichting van het type PUR niet geschikt is. Er zijn echter ook wat punten om rekening mee te houden. Het is mogelijk dat bepaalde absorberende media kunnen leiden tot het drooglopen van de cilinder. Een oplossing voor dit probleem is het plaatsen van een rubberen harmonica balg om de zuigerstang heen. Ook is het mogelijk dat bepaalde media aan de zuigerstang blijven plakken. Deze kunnen, vanwege de stofbescherming, niet goed genoeg worden verwijderd.
Welke cilinderseries?
Cilindervarianten speciaal voor gebruik bij lage temperaturen (TT/T3) kunnen het beste worden toegepast bij gebruik buiten en in gekoelde omgevingen, bij bevroren producten en omgevingen zoals koelhuizen waar hoge temperatuurschommelingen plaatsvinden rond het vriespunt. Ook is deze variant geschikt voor toepassingen waarbij de zuigerstang wordt belast met stof en kristallen (ijs- en melk).
Voordelen en aandachtspunten
De cilinder voor lage temperaturen (TT/T3) biedt diverse voordelen. Zo is deze cilinder geschikt voor een temperatuurbereik van -40°C tot +80°C. Dit komt door de speciale PUR-afdichting en speciale smering voor lage temperaturen. Een ander voordeel is de schraapfunctie voor het buitenhouden van vaste deeltjes zoals ijs-, melk- en suikerkristallen die blijven hechten aan de zuigerstang. Daarnaast biedt dit type ook een goede schraapfunctie voor viskeuze media zoals verf, olie, lijm etc. Een aandachtpunt bij de keuze voor dit type is dat pneumatische cilinders met deze variant langer zijn, omdat de schraper extra binnenruimte nodig heeft (in geval van CRDSNU serie). Bij het ontwerp van de machine moet daar rekening mee gehouden worden.
Welke cilinderseries?