De hoofdlocatie van de Würth Group is gelegen in Künzelsau. Hier bevinden zich in het logistieke centrum verschillende eindverpakkingsstations waar medewerkers producten die worden aangevoerd op trays, gereed maken voor verzending. Würth heeft ongeveer 1.000.000 producten in zijn portfolio – variërend van kleine en lichte producten tot zeer zware onderdelen. En juist het handelen van deze zware onderdelen is zeer belastend voor medewerkers.

Softwareoplossing op maat

Om die reden wil Würth de ‘GripperAI’-software van Festo testen waarmee robots onderdelen met een gewicht tot 20 kg kunnen handelen. De afdeling Advanced Development Analytics and Control van de R&D afdeling van Festo heeft ruim twee jaar aan het project gewerkt: “We hebben in ons laboratorium de sorteerbanden van Würth nagebouwd om zo de verschillende mogelijkheden van de robot optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat dan om de selectie van objectafhankelijk grijpers, het pakken van willekeurige voorwerpen, het inpakken van verzenddozen en de handling van de dozen en trays", zegt Jan Seyler, hoofd van Advanced Development Analytics and Control.

Met behulp van een geïntegreerde camera ‘kijkt’ de robot naar het type object, de vorm en het oppervlak. Op basis daarvan kiest hij uit het gereedschapsstation in de robotcel het beste gereedschap voor de handeling van dit product. Hierbij heeft hij onder meer de keuze uit grijpers die speciaal voor dit project zijn ontwikkeld en voorzien zijn van zuignappen uit het Festo portfolio. De Festo GripperAI-oplossing kan vrijwel alles pakken wat hij voor zich krijgt – mits de grijper en robot hiervoor geschikt zijn.

Het prototype biedt de beloofde voordelen: het ontlast de Würth medewerkers bij het handelen van zware onderdelen en verhoogt gelijktijdig de efficiëntie van de werkzaamheden. "Een ander voordeel van de Festo-oplossing is dat er geen les of training voor nodig is. Doe het gewoon, ga gewoon aan de slag. Het werkt ook met elke robot en vision systeem, waardoor we flexibel zijn in de keuze van partners", zegt Roland Schneider, hoofd van de technische afdeling van Würth. Voor Festo betekent het de ultieme manier om de oplossing te testen in een groot logistiek centrum en de bijbehorende training te ontwikkelen.

Succesvolle inzet

De robotcel is sinds voorjaar 2023 bij Würth naar tevredenheid in gebruik en is op alle lijnen in te zetten. Toekomstige optimalisatiestappen richten zich op een hogere snelheid, betere verpakking en optimalisatie van het totale proces. Johannes Scheuermann, hoofd voorraadbeheer bij Würth: " We zijn ervan overtuigd dat dit project ons in staat zal stellen onze logistieke processen aanzienlijk te verbeteren en verdere groei mogelijk te maken. Zelfs in moeilijke tijden waarin er een tekort is aan geschoolde arbeidskrachten."

Over het Reinhold Würth Innovation Center Curio

Het Reinhold Würth Innovation Center Curio is een van 's werelds meest efficiënte testcentra voor bevestigingstechniek met een eigen laboratorium. In het innovatiecentrum werken ongeveer 250 Würth-medewerkers, wetenschappers, studenten en klanten om baanbrekende product- en systeeminnovaties nog sneller en klantspecifiek op de markt te brengen. Werkplaatsen, testbedden, klimaatkamers, 3D-printtechnologie, seismische testbanken voor deuveltechnologie en een IoT-ontwikkelingslaboratorium stimuleren toepassingsgericht onderzoek en ontwikkeling.

Over de Würth-groep

De Würth Groep is wereldmarktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van montage- en bevestigingsmaterialen. Daarnaast zijn er handels- en productiebedrijven, de zogenaamde Allied Companies, actief op aanverwante bedrijfstakken zoals de elektronicagroothandel, de elektronica en de financiële dienstverlening. De Groep heeft momenteel meer dan 87.000 mensen in dienst in meer dan 400 bedrijven met meer dan 2.500 vestigingen in 80 landen over de hele wereld. De Groep genereerde in het boekjaar 2022 een omzet van 19,9 miljard euro. Met ruim 7.700 medewerkers is Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau het grootste bedrijf binnen de Würth-groep.

Over Festo

Festo is een wereldspeler en een onafhankelijk familiebedrijf met hoofdkantoor in Esslingen am Neckar, Duitsland. Festo zet sinds haar oprichting de norm op het gebied van industriële automatiseringstechniek en technisch onderwijs en levert daarmee een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het milieu, de economie en de samenleving. Het bedrijf levert pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie aan 300.000 klanten op het gebied van fabrieks- en procesautomatisering in meer dan 35 industrieën. Digitalisering, AI en de LifeTech-sector met medische technologie en laboratoriumautomatisering worden steeds belangrijker. De producten en diensten zijn beschikbaar in 176 landen. Met ongeveer 20.800 medewerkers in ruim 250 vestigingen in zo’n 60 landen wereldwijd realiseerde Festo in 2022 een omzet van circa € 3,81 miljard. Jaarlijks wordt zo’n 7% van deze omzet geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. In dit leerbedrijf wordt 1,5% van de omzet geïnvesteerd in basis- en bijscholing. Festo Didactic SE is een toonaangevende aanbieder van technisch onderwijs en training en biedt haar klanten wereldwijd uitgebreide digitale en fysieke leeroplossingen in de industriële omgeving.