De keuze tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde automatiseringsconcepten voor elektrolysers hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld
Afhankelijk van je vereisten bieden beide concepten voor- en nadelen die je zorgvuldig moet afwegen. Voor de best mogelijke oplossing moeten de planningstechnici de specifieke vereisten van uw installatie analyseren en de voor- en nadelen van beide concepten in overweging nemen.
Gecentraliseerde automatiseringsconcepten zijn gebaseerd op een centraal controlesysteem of besturing. Je gebruikt het om de hele installatie te controleren en te bedienen.
De belangrijkste voordelen zijn gecentraliseerd gegevensbeheer en -monitoring en een efficiënt gebruik van middelen. De kans op storingen is echter groter.
Gedecentraliseerde automatiseringsconcepten voor elektrolysers verdelen de besturing en bewaking over meerdere decentrale eenheden of modules.
Grote systemen, zoals die in de chemische of farmaceutische industrie, worden meestal decentraal bestuurd. Meer flexibiliteit bij wijzigingen of uitbreidingen is bijvoorbeeld belangrijk. De voordelen van het gedecentraliseerde automatiseringsconcept zijn duidelijk groter dan de nadelen. Tegelijkertijd wordt de integratie van andere systemen echter bemoeilijkt.