Openingen zijn de eenvoudigste vorm van stikstofdebietregeling. Dit zijn mechanische tapers (vaste boringen) in het slangsysteem waardoor een bepaalde hoeveelheid stikstof stroomt bij een constante druk. Het voordeel: extreem gunstige totale kosten, vaak minder dan 90 € - inclusief de assemblage, een eenvoudig schakelventiel en de opening zelf. Dit maakt ze ideaal voor eenvoudige debietregelingstoepassingen voor stikstof met stabiele omstandigheden.
Een veelgebruikt product in deze context is het ventiel MH1. Dit is een goedkoop standaardventiel dat in combinatie met een opening een functionele, analoge oplossing biedt voor de regeling van de gasstroom in de industrie. In veel toepassingen is deze combinatie voldoende, vooral als de investeringsdruk hoog is of als er geen digitale terugkoppeling nodig is.
Er zijn echter duidelijke grenzen:
Ook moet worden opgemerkt: Als je meetwaarden later nog wilt registreren, is er extra hardware nodig (bijvoorbeeld aparte druk- of debietsensoren en de nodige invoer op de besturing), waardoor de kosten en de complexiteit van het systeem toenemen. Ondanks de zeer lange levensduur en betrouwbaarheid van het ventiel zijn eenvoudige schakelventielen zoals de MH1 vanwege hun ontwerp niet ideaal voor reinheidskritische processen, omdat er hogere deeltjesemissies te verwachten zijn in vergelijking met speciale mass flow controllers.
Toch blijven veel productielijnen op dit principe vertrouwen - vooral als er alleen eenvoudige volumestromen constant moeten worden gehouden en geschikte filters de deeltjes weer absorberen. Zodra er echter dynamische aanpassingen, betrouwbare monitoring of traceerbaarheid van processen nodig zijn, bereikt deze oplossing al snel haar grenzen.
Mass flow controllers zoals VEFC, VEMD of VEAD bieden methoden voor het regelen van de stikstofdebiet die vaste openingen of instelbare smoorventielen niet kunnen regelen:
De apparaten zelf zijn niet "intelligent" in de zin van autonome anomaliedetectie - maar ze zijn wel AI-ready. In combinatie met filterbewaking, druksensoren en algoritmen kan bijvoorbeeld de verontreinigingsgraad van filters worden herkend, waardoor tijdig onderhoud kan worden uitgevoerd zonder de productie te onderbreken.
Voordat u een specifiek ventiel kiest, moet u goed kijken naar de technische vereisten en de toepassingsomgeving. Elk ventiel heeft zijn eigen sterke punten, of het nu gaat om debiet, grootte of connectiviteit.
Eenvoudige systemen lijken aanzienlijk goedkoper in aanschaf, maar betrouwbare regelventielen met een functie voor monitoring bieden doorslaggevende voordelen:
Een voorbeeld: In een systeem met 50 regelventielen kan een eenvoudig display op elk apparaat helpen om snel defecte gebieden te identificeren - zonder digitale uitlezing.
Moderne mass flow controllers leveren waardevolle gegevens - debiet, druk, temperatuur - die kunnen worden geïntegreerd in systemen van een hoger niveau, zoals Festo AX. Dit opent mogelijkheden zoals
Deze apparaten zijn niet per se "intelligent", maar ze zijn AI-ready - en vormen de basis voor toekomstbestendige, gegevensondersteunde productieprocessen.
De keuze van het juiste ventiel hangt af van veel factoren:
In de toekomst zullen we een interactieve tool gebruiken om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen, waarbij we de beste oplossing voor u voorstellen aan de hand van specifieke vragen - van eenvoudige opening tot VEFC's met AI.
De regulering van stikstof in de halfgeleiderproductie is veel meer dan een technische kwestie - het beïnvloedt de kwaliteit, de processtabiliteit en de kosten. Of u nu een eenvoudige oplossing of geavanceerde regeltechniek nodig hebt, de beslissende factor is wat uw toepassing vereist. Door de juiste keuze te maken, zorgt u niet alleen voor operationele betrouwbaarheid, maar ook voor efficiëntie en duurzaamheid.