Een servosysteem bestaat uit vier hoofdcomponenten die goed op elkaar afgestemd moeten zijn om de gewenste beweging en dynamiek te bekomen. Die componenten zijn de mechanische as, de reductor, de servomotor en de servo drive die de motor aanstuurt.

Al deze componenten beïnvloeden elkaar, wat een uitdaging kan zijn bij de dimensionering van een systeem en de selectie van de componenten. Het engineeren vergt daarom een iteratief proces waarbij de effecten van elke aanpassing doorgerekend moeten worden om uiteindelijk tot een systeem met de gewenste dynamiek te komen.

Om daarbij te helpen heeft Festo een online tool ontwikkeld die gebruikers toelaat om op een eenvoudige en intuïtieve manier de specificaties op te geven waaraan een servosysteem voor een bepaalde toepassing moet voldoen. Op basis daarvan stelt de Electric Motion Sizing tool een reeks combinaties voor waarmee het systeem gebouwd kan worden. De gebruiker kan dan via filters bijkomende selectiecriteria opgeven om uiteindelijk tot de meest geschikte oplossing te komen.

De tool garandeert niet alleen een juiste dimensionering van het systeem maar genereert meteen ook een Bill of Material, een uitgebreid rapport met de resultaten van de berekening en een parameter file die later gebruikt kan worden bij de implementatie.