Deze standaard componenten kunnen makkelijk samengebouwd worden tot een carthesische robot. Dit type robot heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere robotkinematica’s, zoals bijvoorbeeld de 6-assige gearticuleerde robots:

  • Het bereik in X, Y en Z richting kan makkelijk aangepast worden aan de behoeften door de lengte van de respectievelijk eenheden aan te passen
  • Lage eigen massa in verhouding tot de nuttige last, waardoor het ondersteunende frame ook lichter kan uitgevoerd worden
  • Groot bereik op een kleine vloeroppervlakte
  • Voor eenvoudige punt tot puntbewegingen is geen motion controller nodig
  • Hoge herhaalnauwkeurigheid en stijfheid
  • Makkelijk onderhoud

Maar hoe zorg je er nu voor dat je voor jouw handling toepassing de meest optimale componenten kiest, zonder hier uren of dagen aan engineering te moeten in investeren? Denk hierbij aan toepassingen zoals pick & place, palletiseren, end of line packaging, dispensing, assemblage, ....

Dit kan met de Handling Guide Online. Deze tool neemt je alle rekenwerk voor het dimensioneren van de aandrijving en geleiding uit handen, selecteert de nodige componenten, genereert een 3D model, inclusief alle accessoires zoals sensoren en kabelrupsen, een volledig elektrisch aansluitschema en de configuratiefiles voor de gebruikte motordrives. Uiteindelijk stelt de Handling Guide Online Tool je 5 geschikte oplossingen voor voor jouw specifieke toepassing, waarna je met één druk op de knop het voor jou meest passende voorstel kan bestellen. Deze handling unit wordt dan door Festo volledig geassembleerd, bekabeld en getest geleverd, klaar om in jouw installatie of machine ingebouwd te worden.

In drie eenvoudige stappen naar het meest geschikte handlingsysteem voor jouw toepassing: Stap 1

Selecteer het type handlingsysteem (1D, 2D, 3D), en geef de parameters van de toepassing in: benodigde X, Y en Z beweging, last, cyclustijd en beschikbare spanning van het voedingsnet.