Bijna geluidloos komt de container aanglijden en nadert in een gelijkmatige beweging zijn doel: het CleanDock. Elegant van roestvast staal. Zuiver, soeverein en veilig. Dan komt hij tot stilstand. Vanaf de bovenkant schuift het pneumatische grijpsysteem van het actieve deel naar buiten, pakt de containerafsluiting van het passieve deel vast en tilt deze op. Twee, drie korte luchtstoten geven aan dat het doseringsapparaat en de doelcontainer naadloos met elkaar verbonden zijn. Met behulp van de flexibele compensator van het passieve deel kan de onder de container geplaatste weegschaal het product precies tarreren, onafhankelijk van de aanwezige producthoeveelheid. Dan begint het vullen met bulkgoederen. Als dit is beëindigd, verwijderen het actieve en passieve deel zich net zo elegant en schoon van elkaar en de container gaat naar het volgende vulstation. Wat niemand vanaf de buitenkant ziet: bijna het gehele vulproces werd decentraal door het CleanDock zelf aangestuurd.

Een richtinggevende stap

Onze installaties transporteren en doseren alle denkbare soorten bulkgoederen,“ legt Frank Pahl, Ontwikkelingsmanager van AZO GmbH+ Co. KG in Osterburken, uit: "van melkpoeder en ingrediënten voor babyvoeding via farmaceutica en wasmiddelen tot aan diverse kunststoffen en pigmenten voor de natte-lakproductie. Over de vele verschillende toepassingen uit onze vier kerngebieden Food, Vital, Chem en Poly zouden we dagenlang kunnen vertellen.“ Het wereldwijd opererende bedrijf met 1000 medewerkers loopt al 70 jaar in technologisch opzicht voorop bij de handling van bulkgoederen. Een van de momenteel richtinggevende innovaties is de nieuwste CleanDock-generatie. Daarbij zet AZO samen met zijn jarenlange partner en automatiseringsexpert Festo een belangrijke stap in de richting van snelle inbedrijfstelling, vermindering van fouten en meer veiligheid bij het vullen van bulkgoederen. Daarvoor heeft men de CleanDock zelf uitgerust met intelligentie, in de vorm van een decentrale besturing, voor een autark proces. Terwijl het procesbesturingssysteem besturingstechnisch het overzicht houdt, worden de detailprocessen van het aan- en afdocken aangestuurd door de modulaire elektrische terminal CPX van Festo met geïntegreerde CEC-besturing en MPA-ventieleiland.