Als een auto te veel brandstof verbruikt, wordt dit snel duidelijk in de frequentie van de bezoeken aan het tankstation en dus in de portemonnee. Als een industriële installatie te veel perslucht verbruikt, is dit niet te merken in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit komt omdat het persluchtverlies geleidelijk aan in de loop van maanden en jaren optreedt. Omdat bedrijven niet altijd zelf over de capaciteit en knowhow beschikken voor een uitgebreide persluchtinspectie, biedt Festo de Energy Saving Services aan. Ervaren medewerkers analyseren de toestand van de compressor en de installatie, ontwikkelen actieplannen, onderhouden de pneumatische componenten en houden de geoptimaliseerde machineconditie permanent in stand. Het resultaat: een efficiënte persluchtopwekking, een lager persluchtverbruik en aanzienlijk minder persluchtverliezen. De stabiliteit van het productieproces neemt toe, de machinestilstand neemt af en de bedrijfskosten worden lager. Een vermindering van de persluchtverliezen met slechts 100 l/min bespaart tot 1000 euro per jaar.
Tate & Lyle zet een grote verscheidenheid aan grondstoffen om in honderden hoogwaardige voedingsingrediënten zoals glucosestroop, fructose, dextrose en voedingsstabilisatoren, en dat meer dan 30 productielocaties wereldwijd. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te kunnen bieden, besloot Maintenance Manager Remo Dubbeld van Tate & Lyle Nederland om alle persluchtsystemen te testen met Festo Energy Saving Services. “Voor ons bij Tate & Lyle is energiebesparing een belangrijke factor in de wereldwijde concurrentiestrijd”, zegt Remo Dubbeld. “Hoewel we een eigen energiebesparingsprogramma hebben, hebben de Energy Saving Services van Festo dit programma perfect aangevuld.”
Bij Tate & Lyle hebben de experts van Energy Saving Services hun werk gericht op het opsporen van lekkages. De reden: een optimaal lekkagemanagement verlaagt de persluchtkosten aanzienlijk. Volgens de studie ‘Compressed Air Systems in the European Union’ van het Fraunhofer-instituut ISI is deze factor alleen al goed voor ongeveer 42 procent van het totale besparingspotentieel. Om elke lekkage betrouwbaar te lokaliseren, maakten de specialisten van Festo gebruik van ultrasone detectoren voor het scannen van systemen en persluchtleidingen in de hele productiefaciliteit in Amsterdam. Ze detecteerden zelfs de kleinste lekkages en loszittende verbindingen en schroefkoppelingen. Elke gevonden lekkage werd gemarkeerd, alle relevante gegevens zoals geschatte reparatietijd en reserveonderdelen werden geregistreerd. Dit resulteerde in een compleet actieplan voor het snel en eenvoudig verwijderen van lekkages.
Voor Tate & Lyle heeft de inzet van de Festo-experts zijn vruchten afgeworpen. “Festo voerde een perfecte lekkagedetectie uit en controleerde onze systemen tot in detail”, legt Remo Dubbeld uit. “Er zijn veel lekkages gevonden. In totaal verloren we 6000 liter per minuut, wat ongeveer 8 procent van onze persluchtkosten is. Op basis van een standaard marktprijs voor perslucht van 0,025 €/m³ bespaart het bedrijf ongeveer 75.000 euro per jaar.
Tate & Lyle voert nu maandelijks lekkagedetecties en reparaties uit met de steun van Festo en andere partners. “De medewerkers van Energy Saving Services zijn zeer goed opgeleid en hebben zich strikt gehouden aan de veiligheidsrichtlijnen die we hebben vastgelegd”, zegt Dubbeld over de samenwerking met Festo. De successen in Nederland hebben nu ook de interesse gewekt van andere Tate & Lyle productielocaties. ‘Ik heb collega's van andere fabrieken verteld over Energy Saving Services”, vertelt de Maintenance Manager. “Ze hebben dezelfde energiebesparingsprogramma's als wij in Nederland en we zijn nu van plan om de maatregelen ook in de andere Europese fabrieken uit te voeren.”
Energie-efficiënt machineontwerp - quick wins om het persluchtverbruik te verminderen
Herbekijk deze webinar over het verminderen van persluchtverbruik door inzet van een energie- efficient machineontwerp. Door dit te optimaliseren wordt er bespaard op perslucht én de TCO van de eindgebruiker.
Veel fabrikanten en machinebouwers nemen hun verantwoordelijkheid om efficiënter met energie om te gaan en hun CO2-footprint te verkleinen. Onze specialisten Lennard van Onselen en Peter Potters bespreken de nieuwste technieken voor het optimaal ontwerpen van het pneumatische deel van machines. Dit doen zij door praktische en efficiënte oplossingen (quick wins) met u te delen op basis van vier toepassingsgebieden: