“De machines van de ‘baanbrekende generatie’ scheppen echt ruimte in de fabriekshallen en daarmee ook nieuwe groeiperspectieven – voor ons en onze klanten”, zegt Riccardo Panepinto, Operations Manager bij de Cama Group in Italië. Voor fabrikanten van merkartikelen openen zich volledig nieuwe horizonten voor de inrichting van de installaties van hun fabrieken. Ze winnen aan flexibiliteit voor de integratie van nieuwe installatiedelen in de productielijn. Kenmerkend voor conventionele machines is de grote schakelkast die zich buiten de eigenlijke machinestructuur bevindt. De sturingen zijn met een veelvoud aan meterslange kabels en slangen verbonden met de aandrijvingen, sensoren en ventielen in het veld.
Compactere machines
Met de ‘baanbrekende generatie’ heeft Cama zijn machines geheel opnieuw ingericht. Hierdoor kan de ruimtebehoefte van een machine worden gereduceerd. De schakelkasten met de elektrische en pneumatische componenten zijn geïntegreerd in de hoeken van de machinebasis. De beperkte ruimtebehoefte voor machines biedt vele nieuwe opties: het aantal en de lengte van de kabels en slangen wordt gereduceerd en de benodigde modules en componenten kunnen eenvoudig worden geplaatst op de plaats waar ze nodig zijn. Zo zijn ze eenvoudiger toegankelijk. Het kernproduct is het ventieleiland CPX/MPA van Festo met beschermingsgraad IP65.
“De ventieleilanden met CPX en veldbus zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de bedrading en de slangen en dus van de benodigde ruimte voor onze machines”, legt Panepinto uit. CPX verbindt de pneumatische en elektrische besturingsketens en koppelt deze eenvoudig, snel, flexibel en naadloos aan alle automatiseringsconcepten en bedrijfsspecifieke normen. “Het ventieleiland biedt ook diagnosefuncties. We kunnen dus gemakkelijk voldoen aan de eisen van grote merkfabrikanten, zoals preventief onderhoud”, aldus de installatiebouwer.
Ook het thema machineveiligheid is in de nieuwe machinegeneratie geïmplementeerd. Het drukopbouw- en ontluchtingsventiel MS6SV wordt gebruikt voor het ontluchten. Het ventiel beschermt betrouwbaar tegen onverwacht opstarten en heeft 1,5 keer de ontluchtingscapaciteit in vergelijking met de beluchtingscapaciteit.
Tot de nieuwe ‘baanbrekende machinegeneratie’ behoort de CL 175, een uiterst flexibele door Cama voorgestelde SideLoader. Het bedrijf heeft deze verpakkingsmachine volledig opnieuw ontworpen in indeling en functie. Het kan krimpfolie, zakjes, tasjes, blisters en andere primaire verpakkingen in kant-en-klare dozen laden.
De laadhandling bestaat uit een handlingeenheid met een elektrische EGC-as voor het nauwkeurig benaderen van de tussenposities en een pneumatische minislede DGSL. De EGC helpt bij het besparen van 30% montagetijd ten opzichte van zelf samengestelde en gemonteerde elektrische assen.
Dankzij het doelbewuste gebruik van pneumatische en elektrische aandrijftechnologie is een hoge precisie met gelijktijdige belastbaarheid mogelijk.
Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Italië
Activiteiten: engineering en productie van systemen en machines voor secundaire verpakking