De voordelen van laboratoriumautomatisering liggen voor de hand: laboratoriumtechnici hoeven geen monotone, repetitieve activiteiten meer uit te voeren, of gevaarlijke stoffen te hanteren. Hierdoor is het mogelijk om zeven dagen per week 24 uur per dag operationeel te zijn en kan de kwaliteit, de reproduceerbaarheid en de traceerbaarheid van de monsters worden verbeterd. Maar het belangrijkste voor de meeste laboratoria is dat automatisering niet alleen tijd en geld bespaart, maar ook een foutloos analyseproces en dus correcte resultaten garandeert.



Compact bench-top-platform
De modulaire monsterprocessor is een installatie voor monstervoorbereiding, bijvoorbeeld bij chromatografische analyse bij de monsterdoorvoer onder hoge druk in het bereik van enkele tot 100 milliliter – zoals in de petrochemie, voor voedingsmiddelen of geurstoffen. De compacte uitvoering als ‘bench-top platform’ bereidt monsters voor die vervolgens worden getest op bijvoorbeeld het watergehalte, de dichtheid, de viscositeit, de zwevende deeltjes of de pH-waarde. “We gebruiken het platform voor het automatiseren van complexe manuele taken zoals pipetteren, monsterneming, doseren en wegen over een groot volumebereik en voor veel verschillende soorten monsters", legt projectmanager Markus Schöllauf van Anton Paar's Automation and Robotics Division uit. Dit zorgt voor correcte volumes, concentraties en mengsels. De modulaire monsterprocessor kan worden gebruikt voor vloeistoffen en vaste stoffen als tafelmodel of worden geïntegreerd in complete automatiseringsoplossingen.