Het grote voordeel van Stama werktuigmachines: kleine batchgroottes en grote series kunnen in bijna elke volgorde worden gekoppeld. “Wat onze frees-draaicentra zo sterk maakt, is het feit dat werkstukken in één werkcyclus aan alle zes zijden kunnen worden gefreesd, gedraaid, geboord, opgeruwd, getand, ontbraamd en gepolijst”, legt Gerhard Schweicker, sales engineer bij Stama, uit. “Met onze 5-assige bewerking kunnen werkstuk en werktuig vrij ten opzichte van elkaar in de ruimte gepositioneerd en gezwenkt worden”, vult de machine-expert aan.
“Op de machines van de MT-serie MT726-2C en MT734-2C worden twee werktuigen parallel en onafhankelijk van elkaar gebruikt. Dankzij de zwenkbare draaispindels kunnen de werkstukken verticaal worden geladen”, aldus Schweicker. “Het laden van de werkstukken gebeurt door de geïntegreerde automatisering, een twee-assige portaalmanipulator van Festo met bijpassende grijpers”, zegt Jochen Boscher van het Stama-projectmanagement. De in- en uitlader plaatst het werkstuk op het bewerkingsstation, waar het automatisch wordt opgespannen. Hierdoor kunnen de werkcycli optimaal worden benut: terwijl een werkstuk nog wordt bewerkt, kan de geïntegreerde automatiseringsoplossing de bewerkingszone binnengaan, afgewerkte werkstukken uitladen en ze na de bewerking onafhankelijk van het andere werkstuk verwijderen.
Het resultaat zijn kortere cyclustijden en lagere kosten per eenheid, omdat het manueel inladen, wat voorheen noodzakelijk was, niet meer nodig is. In plaats daarvan opent de inbouwklare twee-assige portaalmanipulator nieuwe perspectieven. Met een 4,5 meter lange horizontale DGE-as en twee onafhankelijk van elkaar werkende verticale EGC-assen met HGPL-grijpers van Festo kunnen de werkstukken direct naar de werkzone worden getransporteerd om te worden bewerkt, d.w.z. tegelijkertijd worden in- en uitgeladen. Festo levert de in- en uitlader compleet en inbouwklaar aan de machine.
Om de insteltijden bij frequente wisselingen van werkstukken aanzienlijk te verkorten, biedt Stama de frees-draaicentra uit de MT726- en MT734-serie ook aan met een extra magazijn voor de opslag van extra werktuigen. Ook hier zorgt een complete, inbouwklare oplossing van Festo voor de volautomatische werktuigwissel. Deze dubbele grijp-draai-eenheid bestaat uit EGC-assen, de pneumatische draaiaandrijving DRRD en de robuuste werktuiggrijper HGPT. “Het is al een groot voordeel om tijdens de projectering alle benodigde handlingoplossingen voor werkstuk- en werktuighandling uit één hand te krijgen”, aldus Boscher. “In Festo hebben we een competente ontwikkelingspartner voor complete machineautomation.”
Bij de projectering van de systeemoplossingen voor de frees- en draaicentra hebben de specialisten van Festo's Technologie- en Applicatiecentrum gebruik gemaakt van hun schat aan ervaring met duizenden inbouwklare handlingoplossingen. Bij dergelijke projecten is de integratie van verschillende bussystemen of de I/O-koppeling met de machinecontroller dus geen probleem. Klantspecifieke oplossingen voor installatie-interfaces en scheidingspunten worden aangepast aan de specifieke eisen. Hier blijken bijvoorbeeld de in- en uitlader, evenals de gereeschapswisselaar in het extra magazijn bijzonder flexibel te zijn door de klantspecifieke aanpassing aan de frontend.
“De geïntegreerde automatiseringsoplossing met de in- en uitlader en gereedschapswisselaar van Festo levert een bijdrage aan een ruimtebesparend machineontwerp”, aldus Schweicker. “Aangezien driekwart van onze machines in alle delen van de wereld wordt gebruikt, is het des te belangrijker om samen te werken met een wereldwijd actieve partner als Festo die beschikt over een dicht verkoop- en servicenetwerk. Dit geldt met name voor China, waar we als fabrikant van werktuigmachines bijzonder sterk groeien”, voegt Boscher van Stama toe.
Siemensstraße 23
73278 Schlierbach
Duitsland
Activiteiten: productie en verkoop van verticale CNC-bewerkingscentra, apparaten, gereedschappen en meettechniek