Persluchtsystemen zijn in een groot aantal applicaties en omgevingen toe te passen. Daarbij is grofweg een verdeling te maken in:
Standaard toepassingen
Om met de meest voorkomende toepassingen te beginnen: de standaard toepassingen. Hieronder verstaan we de inzet van persluchtsystemen in geconditioneerde industriële omgevingen. Dus: droog, normale omgevingstemperaturen en relatief schoon. Dit zijn omgevingen waar dan ook geen reinigingsmiddelen en smeermiddelen worden gebruikt.
Voor deze omgevingen wordt in veel gevallen de combinatie van QS koppelingen en PUN-H slangen aanbevolen. Beide componenten zijn beschikbaar in een brede range aan afmetingen en te combineren met een diversiteit aan types. Het is bijna onmogelijk applicaties te vinden waar deze combinatie níet past. De PUN-H slang kenmerkt zich namelijk onder meer door de vochtresistente eigenschappen en heeft hierdoor een verlengde levensduur en een hogere betrouwbaarheid. Omdat beide producten worden geadviseerd bij deze standaard toepassingen, zijn ze ook in grotere volumes te leveren. Voordelig in het kader van kosten én voorraadbeheer.
Wanneer in de standaard omgeving tóch smeermiddelen of andere oliën aanwezig zijn, is het raadzaam te kiezen voor een de PEN-slang. Deze variant is beter bestand tegen agressieve media en bovendien een economisch alternatief. De PAN-variant is tot slot met de QS koppeling te combineren wanneer de standaard toepassing werkt bij een verhoogde druk (tot 14 bar) of hogere temperaturen tot maximaal 80 °C.
Hogedruk toepassingen
Afwijkend van de standaard toepassingen met een werkdruk van rond de 6 bar zijn de hogedruk toepassingen. Deze zijn te vinden in applicaties waarin de cilinders een hogere kracht moeten kunnen leveren. Voor deze situaties adviseert Festo veelal de NPQH koppeling en de PAN-R slang. De NPQH koppeling is robuust uitgevoerd in staal en geschikt voor drukken tot 20 bar. De PAN-R is de slang die binnen het Festo-pakket bestand is tegen de hoogste werkdruk.
Een specifieke sector waar met hogere drukken wordt gewerkt is de mobiele sector waartoe onder andere voertuigen en landbouwmachines behoren. Voor deze sector gelden – terecht – zwaardere normen om de veiligheid van mens, machine en milieu te beschermen. De combinatie van NPQM koppeling en PAN-MF slang van polyamide biedt hier de gewenste en goedgekeurde oplossing die voldoet aan de eisen van DIN 73378.
Toepassingen in de chemische en voedselverwerkende industrie
De chemische en voedselverwerkende industrie vragen in alle gevallen speciale aandacht. Enerzijds omdat hier sprake is van agressieve stoffen in de vorm van chemicaliën of reinigingsmiddelen, anderzijds omdat we hier te maken hebben met zaken als voedselveiligheid en strenge wet- en regelgeving. Ook de slangen en koppelingen ontkomen hier niet aan!
Op basis van gespecialiseerde kennis en uitgebreide ervaring heeft Festo specifiek voor toepassingen in deze sectoren de combinatie van NPQP koppelingen en PLN slangen geselecteerd. De kunststof NPQP koppelingen bieden dan ook in hoge mate weerstand tegen corrosie en zijn hiermee bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen die in foodzones worden gebruikt. De PLN slangen zijn goedgekeurd door FDA (Food- en Drugs Administration). Dit betekent dat zij een uitgebreide serie van zware testen hebben doorstaan en hiermee geschikt zijn voor de chemische en voedselverwerkende sector.
Nog robuuster is de combinatie van messing vernikkelde NPQH-koppelingen – bestand tegen water – en de veelzijdige PUN-H slangen. Hiermee zijn de toepassingen met een werkdruk tot 10 bar en temperaturen tot 60 °C afgedekt. Tot slot de combinatie van de roestvaststalen NPQR koppelingen en PFAN slangen. Beide componenten zijn geschikt voor werkdrukken tot 16 bar en hogere temperaturen tot wel 150 °C. Daarbij geldt een maximale corrosiebestendigheid (CRC4) en een FDA goedkeuring.