ROTAN GmbH werd in 1987 opgericht in Dannstadt bij Ludwigshafen. Inmiddels zijn er twee vestigingen bijgekomen, in Leuna en Rostock. Op deze drie locaties ontwikkelen meer dan 200 medewerkers totaaloplossingen voor de sanering van tanks, de pijpleidingen- en installatiebouw, maar ook voor EI&C- en reinigingstechniek voor klanten in vele branches over de hele wereld.
De reinigingsinstallaties op waterbasis van ROTAN zijn precies afgestemd op de eisen van de te reinigen voorwerpen en op de vereiste reinigingsgraad. ROTAN bouwt GMP/FDA-conforme reinigingsinstallaties voor de voedings- en farmaceutische industrie. Deze moeten voldoen aan hoge steriliteitseisen. ROTAN ontwikkelt ook installaties voor het reinigen van vaten en tanks die in contact komen met giftige en zeer krachtige actieve bestanddelen. Deze installaties werken in vier stappen:
1. Inbrengen van de roestvaststalen tanks
2. Openen van de tankdeksels vanuit een persoonsbeschermingscabine
3. Reinigen van de tanks binnen en buiten
4. Wegvoeren van de tanks via een bufferstation
Na elke tankreiniging moeten ook de persoonsbeschermings- en de reinigingscabines worden gereinigd en/of ontsmet. Bij normaal gebruik gebeurt dit elk uur met water, zuur en loog, eventueel ook met klantspecifieke reinigingsmiddelen.
In dergelijke scenario's is het van groot belang dat de gebruikte automatiseringscomponenten robuust en betrouwbaar zijn: Elke uitval of machinestilstand tijdens het lopende reinigingsproces resulteert in een complexe, tijdrovende ingreep. Hiervoor moeten de werknemers speciale persoonlijke beschermingsuitrusting dragen, aangezien het servicepersoneel aan een hoog besmettingsrisico wordt blootgesteld.
Festo heeft voor elke processtap in deze reinigingsinstallatie componenten met de hoogste robuustheid geleverd, van de roestvaststalen CRHD-normcilinder tot de verzorgingseenheden voor de persluchtverzorging:
Robuustheid en corrosiebestendigheid zijn de knock-out criteria voor alle componenten van reinigingsinstallaties die onder agressieve omstandigheden gegarandeerd moeten functioneren. Dit geldt voor elke industriële reinigingsinstallatie, niet alleen in het farmaceutische, cosmetische en biotechnologische segment.
Bij Festo heeft u toegang tot een gevarieerde portfolio van hoogwaardige en beproefde roestvaststalen componenten. Wij helpen u ook bij het kiezen van de juiste producten: met intelligente engineering tools voor een toepassingsspecifieke configuratie en natuurlijk met persoonlijk advies. De CAD-database van Festo maakt ook de installatieplanning voor constructeurs eenvoudiger. Op deze manier heeft ROTAN snel en eenvoudig gezorgd voor een hoge beschikbaarheid van de installaties en functionele betrouwbaarheid.
Snel en eenvoudig betekent: een strakke supply chain. Bij Festo krijgt u alle componenten uit één hand, wereldwijd en met korte leveringstijden, zelfs voor reserveonderdelen.
Raadpleeg gerust uw specialisten voordat u voor Festo kiest. Onze voorgestelde oplossingen en toepassingsvoorbeelden kunt u eenvoudig doorsturen:met deze link.
Riedstraße 3
67125 Dannstadt
Duitsland
Activiteiten: ontwikkeling van totaaloplossingen op het gebied van pijpleiding- en installatiebouw, sanering van tanks, EI&C- en reinigingstechniek