Productie - kan die überhaupt worden geautomatiseerd?

Ja - en dat is een doorslaggevend voordeel voor de constante beschikbaarheid van groene waterstof. De geautomatiseerde besturing van elektrolysers verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar ook de operationele veiligheid. Processen zoals drukregeling, gaszuivering ofventielbesturing kunnen op intelligente wijze gedecentraliseerd of gecentraliseerd worden aangesloten.

Waarom is automatisering nu zo belangrijk?

Met de wereldwijde expansie van hoogwaardige waterstof nemen ook de eisen aan kwaliteit, veiligheid en snelheid in de productie toe. Iedereen die tegenwoordig waterstof in grote hoeveelheden wil produceren, moet kunnen vertrouwen op hoge beschikbaarheid, herhaalnauwkeurigheid en naadloze documentatie - klassieke sterke punten van geautomatiseerde systemen. Vooral bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zorgt een nauwkeurige besturing en regeling van de mediastromen ervoor dat de productie altijd optimaal is aangepast aan de volatiele energievoorziening.

Gewoon beginnen? Beter niet zonder concept.

De technische, veiligheidsgerelateerde en standaardisatiehindernissen bij de productie van waterstof zijn hoog. Druk, temperatuur, explosieve atmosfeer: Hier is expertise vereist. Festo ondersteunt u en toont u oplossingen die aan alle relevante eisen voldoen: van de ATEX-conforme cantilever tot de veilige omvorming in de betreffende Ex-zones. Dit maakt gestandaardiseerde waterstofproductie wereldwijd mogelijk.

Hoe veilig moet de productie van waterstof zijn?

Het antwoord is eenvoudig: Zeer veilig. Waterstof is zeer reactief, zeer ontvlambaar en moeilijk te detecteren - daarom speelt functionele veiligheid een sleutelrol. Systemen moeten bijvoorbeeld certificeerbaar zijn volgens de internationale norm IEC 61508 (SIL) om mensen, milieu en installatie te beschermen. Festo biedt zowel afzonderlijke componenten als complete automatiseringsoplossingen die zijn ontworpen voor functionele veiligheid - met een hoge betrouwbaarheid tijdens de werking.

Maar is groene waterstof niet gewoon duur?

Niet als het efficiënt wordt geproduceerd. Automatisering bespaart energie tijdens de productie, verlaagt hoge onderhoudskosten en maakt een continue werking mogelijk - zelfs in energie-intensieve industrieën zoals chemie, staal of cement. In combinatie met hernieuwbare energie creëert dit een economisch levensvatbaar model voor duurzame fabricage. Want hoe betaalbaarder waterstof is, hoe beter het is voor deze industrieën. Een extra voordeel: Bedrijven leveren een actieve bijdrage aan het koolstofarm maken van de economie en profiteren tegelijkertijd van een positief imago op de markt.

Waarom we waterstof nodig hebben

Bekijk de video "Van groene waterstof tot lange afstand" om te zien hoe waterstof een natuurlijk onderdeel van ons dagelijks leven aan het worden is.

Festo - uw partner van idee tot installatie

Of het nu gaat om een modulaire elektrolyser of een grootschalig industrieel project: Wij begeleiden u van planning tot inbedrijfstelling. Met gedecentraliseerde geïntegreerde componenten of centrale schakelkastoplossingen die precies zijn afgestemd op uw toepassing. Festo levert veel meer dan alleen technologie - wij ondersteunen u actief bij het ontwikkelen van uw bijdrage aan de waterstofeconomie: veilig, efficiënt en duurzaam.

Uw voordelen met Festo in één oogopslag

☑ Automatiseringsoplossingen voor gecentraliseerde & gedecentraliseerde systemen

☑ Expertise in functionele veiligheid (IEC 61508 / SIL)

☑ Wereldwijde ervaring in waterstofproductie

☑ Oplossingen voor energie-intensieve industrieën

☑ Ondersteuning bij normen en certificeringen

advies, componenten, schakelkasten - alles uit één hand