Energie-efficiëntie is een belangrijke succesfactor voor elk productiebedrijf. Hoe beoordeelt u deze met betrekking tot het persluchtsysteem?

Heiko Fleischhacker: Energie-efficiëntie is cruciaal voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van elk bedrijf. Als ik echter naar het persluchtsysteem kijk, valt het me altijd op dat er vaak alleen wordt gekeken naar het stroomverbruik. Veel bedrijven richten zich al op energie-efficiënte verlichting of fotovoltaïsche energie - maar het potentieel van persluchtsystemen wordt vaak over het hoofd gezien.

Ze beperken hun aandacht voor energie-efficiëntie in perslucht meestal tot de compressoren. Discussies over hoge kosten gaan vaak over persluchtopwekking. Het hele persluchtsysteem - van de opwekking tot het gebruik van de perslucht - moet worden geanalyseerd. Dit gedeeltelijke beeld betekent dat waardevol besparingspotentieel onbenut blijft.

Wat zijn volgens jou de redenen voor deze onvolledige visie?

Heiko Fleischhacker: Perslucht op een energie-efficiënte manier produceren, verdelen en verwerken is complex. Hoewel veel klanten specialisten zijn in hun eigen productieprocessen, hebben ze slechts beperkte kennis van de persluchtsystemen die ze gebruiken. Mijn ervaring als auditor is dat veel klanten niet weten welke aanpassingen ze in welke volgorde moeten doen om een duurzame verhoging van de efficiëntie te bereiken. Energiebeheerders en onderhoudspersoneel beschikken vaak niet over de nodige deskundigheid op het gebied van pneumatiek. Persluchtoptimalisatie gaat veel verder dan het wegwerken van lekkages. Het vereist brede technologische expertise en een holistisch begrip van het persluchtsysteem - van het compressorstation tot de pneumatische toepassing. Een paar weken geleden heb ik bijvoorbeeld een audit uitgevoerd bij een gevestigd farmaceutisch bedrijf. Daar werd perslucht van bijzonder hoge kwaliteit geproduceerd. Maar: er is nooit gevraagd of dit echt nodig was voor het productieproces. Door een kleine aanpassing aan de persluchtkwaliteit hebben we bijzonder snelle en duurzame energiebesparingen bereikt. Dit maakt eens te meer duidelijk dat een uitgebreide beschouwing van het persluchtsysteem, de persluchtvereisten en een grondige kennis van pneumatiek essentieel zijn.

Kunt u ons uitleggen wat een energie-efficiëntie-audit voor perslucht is en wat productiebedrijven eraan hebben?

Heiko Fleischhacker: Een perslucht energie-efficiëntie audit is een holistische beoordeling van het persluchtsysteem van een bedrijf - van de compressorruimte tot de pneumatische toepassing. Het doel is om inefficiënte gebieden en mogelijkheden om energie te besparen te identificeren. Dit zou de kosten en CO₂-uitstoot moeten verlagen, wat de productiviteit zal verhogen en de duurzaamheid zal verbeteren. De audit biedt een bedrijf waardevolle inzichten en antwoorden op verschillende belangrijke gebieden. Het laat transparant zien hoe efficiënt de perslucht wordt gegenereerd, hoe goed de eigen compressoren worden gebruikt en hoe effectief de perslucht door het systeem wordt geleid. Dit identificeert potentieel voor verbetering van de infrastructuur.

Tegelijkertijd geeft de audit belangrijke informatie over de persluchtkwaliteit. Dit is cruciaal om aan de productievereisten te voldoen en betrouwbare machineprestaties te garanderen. De audit laat ook zien hoe efficiënt de perslucht wordt gebruikt in de verschillende toepassingen. Aan het einde ontvangen de bedrijven een gedetailleerd rapport met precieze gegevens en aanbevelingen voor acties met prioriteit, die kunnen worden gebruikt om het hele persluchtsysteem te optimaliseren. Dit eindrapport, inclusief alle meetresultaten, kan worden gebruikt voor energiebeheer in overeenstemming met ISO 50001.

Ze benadrukken de holistische beoordeling van het persluchtsysteem. Waarom denk je dat dit zo belangrijk is?

Heiko Fleischhacker: Ik adviseer bedrijven die hun persluchtsystemen willen optimaliseren altijd om een gestructureerde aanpak te kiezen. Omdat de verschillende componenten in directe afhankelijkheid van elkaar functioneren, is een holistische beoordeling van het persluchtsysteem van cruciaal belang. Selectieve veranderingen op één punt hebben altijd invloed op de prestaties en efficiëntie van het hele systeem. Een optimaal gedimensioneerd compressorstation verliest zijn efficiëntievoordelen als lekkages en inadequate persluchtverzorging deze voordelen tenietdoen.

Eenvoudig gezegd: Alleen met een holistische benadering kan de energie-efficiëntie van een persluchtsysteem met succes worden geregeld. Met een energie-efficiëntie-audit voor perslucht creëer je de noodzakelijke informatiebasis hiervoor. En net zo belangrijk, je krijgt ook een duidelijk advies voor de juiste volgorde van optimalisatiemaatregelen.

Wanneer is een energie-efficiëntie-audit voor perslucht zinvol?

Heiko Fleischhacker: Een audit is altijd zinvol als een bedrijf een neutrale beoordeling en een precieze status-quo van de huidige toestand van zijn persluchtsystemen wil. Ik raad bedrijven een audit aan om hun persluchtsystemen te beoordelen, vooral in de context van DIN ISO 50001. Op basis hiervan kunnen bedrijven zeer gericht en voordelig voldoen aan de wettelijke en normatieve vereisten. Tegelijkertijd kan de energie-efficiëntie van het bedrijf zelf voortdurend worden verbeterd. Daarnaast krijgen we steeds meer vragen van bedrijven die meer willen weten over de energie-efficiëntie van hun gemoderniseerde machines en installaties voor en na grote veranderingen. Bijvoorbeeld het installeren van nieuwe compressoren of het opzetten van nieuwe productielijnen. In beide gevallen biedt een audit een uitstekende basis voor verbeterde operationele efficiëntie. Er is duidelijke informatie waar de betrouwbaarheid van de installaties kan worden verhoogd - vaak met eenvoudige middelen.

Kunt u ons een specifiek voorbeeld geven van een klant waar een energie-efficiëntie-audit van perslucht tot duurzame verbeteringen heeft geleid?

Heiko Fleischhacker: Een goed voorbeeld van de effectiviteit van onze energie-efficiëntieaudits voor perslucht is een bedrijf van Mativ Inc. De compressoren waren verkeerd gedimensioneerd en er ontbrak een hoger niveau van compressorbesturing. Dankzij een retrofit konden we de bedrijfstijden van de compressoren veel nauwkeuriger afstemmen op de werkelijke luchtdrukvereisten. Dit heeft de drukregeling en energie-efficiëntie duurzaam verbeterd. Bovendien heeft deze aanpassing het risico op drukschommelingen verminderd en de prestaties van het systeem gestabiliseerd. Door lekkage systematisch te elimineren, hebben we nog meer besparingspotentieel gecreëerd. Al deze maatregelen hebben geleid tot duurzame verbeteringen. Ze hebben de energiekosten verlaagd en vooral de levensduur van de systemen verlengd.

Dus de audit helpt niet alleen om de energie-efficiëntie van machines en installaties te verbeteren, maar ook om hun levensduur te verlengen?

Heiko Fleischhacker: Ja, absoluut! Onderhouds- en reparatiekosten zijn vaak gekoppeld aan een verkeerd ontwerp van een persluchtsysteem. Bij veel van onze audits heb ik gezien dat goed gebruikte machines meer dan 20 jaar kunnen werken. Bij een verkeerd ontwerp kan de levensduur van een machine al na 5 jaar aflopen. Gerichte optimalisatie en regelmatige controles als onderdeel van een audit voorkomen dergelijke dure ontwikkelingen en kunnen de algehele prestaties van de installaties aanzienlijk verbeteren.

Wat wordt precies bedoeld met de neutraliteit van een auditor en waarom is dit zo belangrijk bij het uitvoeren van audits?

Heiko Fleischhacker: bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de resultaten van hun audits een getrouwe en eerlijke weergave zijn van hun systemen en processen. Neutraliteit is van cruciaal belang, omdat dit direct van invloed is op de geloofwaardigheid en acceptatie van de auditresultaten. Gecertificeerde auditors zoals ik streven naar neutraliteit. Dit betekent dat we onafhankelijk en objectief moeten handelen - we mogen geen persoonlijke of zakelijke belangen vertegenwoordigen. Daarom hechten we veel belang aan naleving van DIN ISO 11011, dat specifieke eisen stelt aan energie-audits in persluchtsystemen.

Waarom biedt Festo energie-efficiëntie-audits voor perslucht aan?

Heiko Fleischhacker: Veel klanten waarderen ons om onze jarenlange expertise in automatisering met pneumatiek en elektronica. We besteden al veel aandacht aan energie-efficiëntie tijdens de ontwikkeling van afzonderlijke componenten. Een uitgebreide kijk op de totale systemen van een bedrijf biedt onze klanten echter het grootste voordeel. Besparingspotentieel kan worden geïdentificeerd en oplossingen kunnen worden ontwikkeld voor een efficiënter gebruik van perslucht. Festo Energy Saving Services biedt een op maat gemaakt dienstenpakket voor geïnteresseerde bedrijven. Dit varieert van het analyseren van de huidige status quo tot het voorstellen van oplossingen en specifieke optimaliseringsmaatregelen voor persluchtsystemen en -installaties op locatie.

Transparantie begint bij de audit

Na een perslucht energie-efficiëntie audit bij Festo zijn alle resultaten beschikbaar - van verbruiksprofielen in de compressorruimte tot depersluchtkwaliteit tot gelocaliseerde lekkages – centraal in het Energy Saving ServicesPortalter beschikking. Op deze manier blijven besparingspotentieel en maatregelen permanent traceerbaar - en kunnen ze op een gestructureerde manier worden opgevolgd.

Een audit aanvragen

Welke laatste stof tot nadenken kunt u ons geven met betrekking tot energie-efficiëntie?

Heiko Fleischhacker: Energie-efficiëntie begint in de ontwerp- en planningsfase van machines en systemen. Het is belangrijk om te begrijpen waar een ventieleiland het beste geplaatst kan worden en welke invloed dit heeft op mijn energieverbruik, ongeacht of de slangen korter of langer zijn. Naar mijn mening is het daarom cruciaal dat bedrijven vanaf het begin bewust worden gemaakt van het besparingspotentieel op de lange termijn. Een machine met geïntegreerde uitschakelventielen kan bijvoorbeeld duurder zijn in aanschaf, maar kan zichzelf tijdens de levenscyclus snel terugverdienen door aanzienlijke energiebesparingen. We geven onze klanten uitgebreid advies vanaf het begin van een project. We gebruiken onder andere geavanceerde simulatietools en digitale planningsinstrumenten om een efficiënte en toekomstbestendige systeemconfiguratie te garanderen. Met deze vroege en gedetailleerde planning ondersteunen we onze klanten bij de ontwikkeling van systemen die krachtig en energiezuinig zijn.

We willen Heiko Fleischhacker bedanken voor de inspirerende discussie en de uitgebreide informatie over het belang en de implementatie van energie-efficiëntie-audits voor perslucht in de productie-industrie. Zijn expertise en jarenlange ervaring hebben ons belangrijke inzichten gegeven in hoe bedrijven aanzienlijke energiebesparingen en efficiëntieverbeteringen kunnen bereiken door een holistische kijk op hun persluchtsystemen.