Twee wegen naar automatisering in waterstofproductie

Voor de automatisering van elektrolysers zijn er twee benaderingen: gecentraliseerde of gedecentraliseerde architectuur. Beide streven naar een efficiënte productie van veilige waterstof. Het verschil zit in het ontwerp en de besturing van de installatie.

Pneumatiek en besturingseenheid met ventielen, drukregeling en elektrische aansluiting.

Gecentraliseerde automatisering

Gecentraliseerde automatisering wordt besturing via een centrale schakelkast. Alle sensoren, actuatoren en ventielen zijn via kabelverbindingen met elkaar verbonden en worden bediend en gecontroleerd door een centrale controller. Dit zorgt voor overzicht en eenvoudig onderhoud - een ruimtebesparende oplossing waar ruimte schaars is.

Compact industriële installatie met roestvaststalen tanks, ventielen en besturing voor gasverwerking.

Gedecentraliseerde automatisering

In een gedecentraliseerd concept bevinden intelligente automatiseringscomponenten zich direct in de processen. De besturing van de installatie wordt dus verdeeld over verschillende modules of eenheden. Dit kunnen bijvoorbeeld ventieleilanden of I/O-modules in verschillende installaties zijn. Hierdoor bespaart u ruimte in de schakelkast, is er minder bekabeling nodig en kunt u uw installatie modulair uitbreiden.