Geïntegreerde oplossingen combineren de robuustheid en snelheid van pneumatische systemen met de besturing en flexibiliteit van elektrische systemen. Dit leidt tot betere machineprestaties en een hogere systeemefficiëntie. Componenten op basis van een open architectuur bevorderen deze symbiose, zowel in gecentraliseerde als gedecentraliseerde concepten. De modulaire structuur vormt de basis voor het efficiënt vervullen van zowel eenvoudige als complexe vereisten. De volgende oplossingen helpen je om de sterke punten van beide technologieën optimaal te benutten voor je automatiseringsoplossingen.


5 Oplossingsrichtingen voor de integratie van elektrische en pneumatische systemen

1. Gebruik van ventieleilanden met veldbusinterfaces

Ventieleilanden, die compatibel zijn met verschillende veldbussystemen, bieden een efficiënte oplossing voor communicatie tussen de elektronische besturing en de pneumatische uitvoering. Deze systemen minimaliseren de complexiteit van de installatie en verhogen de betrouwbaarheid van het totale systeem door een directe verbinding tussen besturingseenheden en actuatoren mogelijk te maken.

2. Open systeemarchitectuur met een modulaire aanpak

Systemen die zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde I/O's en geïntegreerde ventielterminals ondersteunen, maken een aanzienlijke verhoging van de flexibiliteit mogelijk zonder extra complexiteit. De keuze van het netwerkprotocol maakt een nauwkeurige aanpassing aan verschillende bedrijfsvereisten mogelijk. Deze modulaire aanpak verlaagt de opslagkosten en garandeert de beschikbaarheid van producten, terwijl elektrische en pneumatische systemen volledig worden geïntegreerd en netwerkbronnen worden geoptimaliseerd.

3. Geïntegreerde automatiseringsplatforms

Geïntegreerde automatiseringsplatforms die controllerunits combineren met modulaire I/O- en veldbusinterfaces zijn bijzonder geschikt voor het beheer van hybride systemen in industriële automatisering. Ze maken een efficiënte besturing en bewaking van zowel elektrische als pneumatische componenten mogelijk en vormen een robuuste basis voor complexe automatiseringseisen.

4. Gebruik van softwaretools en digitale tweelingen

Softwaretools die het ontwerp, de simulatie en de diagnose van automatiseringssystemen ondersteunen, spelen een doorslaggevende rol in de moderne automatiseringstechniek. Engineeringtools - bijvoorbeeld voor het maken van schakelschema's of het configureren van complexe producten - vereenvoudigen en versnellen het ontwikkelingswerk. Het gebruik van digitale tweelingen stelt ingenieurs in staat om systemen virtueel te simuleren en te testen voordat ze fysiek worden geïmplementeerd. Dit draagt bij aan de optimalisatie van de systeemintegratie en helpt om fouten in een vroeg stadium op te sporen en tot een minimum te beperken.

5. Implementatie van IoT-oplossingen voor netwerkautomatisering

Technologieën met IoT-ondersteuning die netwerkonderhoud en -bewaking van automatiseringssystemen mogelijk maken, verbeteren voorspellend onderhoud en foutdetectie. Door statusgegevens in realtime te registreren en te analyseren, kunnen onderhoudsvereisten in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en stilstandtijden tot een minimum worden beperkt, waardoor de algehele efficiëntie van het systeem toeneemt.


Efficiënter automatiseren met het beste van elektriek en pneumatiek

Van ventieleilanden met veldbusinterfaces tot open systeemarchitectuur en IoT-oplossingen - elk van deze benaderingen helpt de complexiteit van het systeem te minimaliseren en de prestaties te maximaliseren. Gebruik deze geavanceerde technologieën om elektrische en pneumatische systemen perfect te combineren - voor meer efficiëntie en flexibiliteit in uw machineconcepten.

Onze gratis VTUX-middelen

  • Bekijk ons webinar ‘De 4 belangrijkste keuzes voor machines met ventieleilanden en remote I/O's’ en krijg inzicht in het potentieel van machines wanneer elektrische, pneumatische en softwarematige systemen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Bekijk het hier
  • Ontdek welke ventieleiland perfect past bij jouw machinearchitectuur! Of je nu werkt met unidirectionele stuursignalen of bidirectionele communicatie, en of je machineconcept gecentraliseerd of gedecentraliseerd is, onze Selectiegids helpt je bij het vinden van de ideale ventieleiland. Download de gids hier