Het gebruik van automatiseringsoplossingen in Liguid Handling biedt fabrikanten en onderzoeksinstituten een groot aantal voordelen. Een doseersysteem kan de wells van grote microtiterplaten in de kortst mogelijke tijd nauwkeurig vullen. Specialisten hoeven geen repetitieve taken meer uit te voeren en krijgen meer tijd voor waardetoevoegende taken, zoals het analyseren van resultaten of het ontwikkelen van nieuwe testprocedures. In tegenstelling tot handmatige pipetteerprocessen zijn de processen volledig gestandaardiseerd. De kans op fouten is kleiner omdat elke stap op een gestandaardiseerde manier wordt uitgevoerd. Het gesloten systeem creëert een schone omgeving, waardoor externe verstoring van de celculturen tot een minimum wordt beperkt.
Al deze factoren pleiten voor een hoge mate van automatisering bij de handling van cellen en weefsels - van high-throughput screenings tot individuele gentherapie-analyses en celcultuurprocessen. Het is cruciaal dat het proces de levensvatbaarheid van de cellen zo min mogelijk aantast. Cellen variëren in grootte en vorm en hun concentratie in oplossingen kan verschillen. Bij geautomatiseerde vloeistofverwerking is het daarom belangrijk dat parameters zoals druk en openingstijden nauwkeurig kunnen worden ingesteld en gereproduceerd. Hierdoor kunnen de belastingen die op de cellen inwerken, zoals schuifkrachten en drukverschillen, worden gecontroleerd en geminimaliseerd.
Festo LifeTech biedt een breed scala aan componenten voor een modulair en flexibel doseersysteem op basis van perslucht. Hierdoor kunnen vloeistoffen en in het bijzonder celsuspensies nauwkeurig worden gedoseerd in een zacht proces. Aangezien cellen levende organismen zijn die zeer sterk beïnvloed worden door externe omstandigheden, kan de gebruikte druk specifiek worden aangepast aan de cellijn en de celconcentratie.
In samenwerking met de Hogeschool Esslingen heeft Festo getest wat de invloed is van doseren met het drukgestuurde doseersysteem van Festo op de levensvatbaarheid van cellen - in vergelijking met pipetteren met een handmatige pipet. De experimenten met een geselecteerde cellijn toonden aan dat de gemiddelde levensvatbaarheid van de cellen vergelijkbaar was met die van de handmatig gepipetteerde monsters. Het Festo doseersysteem biedt daarom een zeer goede basis voor de voorzichtige en nauwkeurige handling van celculturen - met alle voordelen van automatisering. Het modulaire ontwerp en de aanpasbaarheid van de parameters maken het mogelijk om het systeem aan te passen aan verschillende cellijnen en celconcentraties.