Hoe kunnen laboratoriumprocessen in de toekomst vrij van besmetting worden gehouden, zelfs als werkmiddelen zoals reageerbuizen of een balans van buitenaf de werkruimte wordt binnengebracht? Festo heeft een baanbrekend antwoord op deze vraag gevonden met behulp van supergeleidertechnologie: SupraMotion modules die contactloos transporteren en wegen. Dit sluit grotendeels uit dat verontreiniging van buitenaf kan komen. Een tentoonstelling van Festo laat zien hoe dit in de praktijk werkt: speciale wegwerp vriesdroogcontainers worden automatisch gevuld en de vulhoeveelheid wordt gecontroleerd met behulp van een contactloze weegschaal. De tentoonstelling combineert producten uit de LifeTech-portfolio met een levitatiemodule uit de "SupraMotion"-reeks. Het resultaat is een procesbetrouwbare totaaloplossing die voldoet aan de hoogste eisen voor steriel werken in het laboratorium van de toekomst.