Werner Alber: De debietregeling meet het volume van een gas per tijdseenheid en reageert gevoelig op druk- en temperatuurschommelingen. Mass flow control daarentegen registreert de werkelijke gasmassa en zorgt voor constante waarden ongeacht de omgevingscondities - ideaal voor nauwkeurige toepassingen zoals in de medische techniek of halfgeleiderproductie.
Kortom: Terwijl debietregeling zich richt op het volume, zorgt mass flow control ervoor dat er altijd dezelfde massa gas door het systeem stroomt, ongeacht invloeden van buitenaf.
Werner Alber: Stel je voor dat je in een proces altijd dezelfde hoeveelheid gas moet leveren. Als je een klassiek volumetrisch debietregelventiel instelt op 10 l/min, krijg je alleen onder bepaalde omstandigheden precies dezelfde hoeveelheid gas. Als de temperatuur stijgt, zet het gas uit - bij 10 l/min is er dan minder gasmassa. Omgekeerd betekent een hogere druk dat er meer moleculen in 10 liter zitten. Een mass flow controller bepaalt de massa van het stromende medium. Omdat de massa van een gas - in tegenstelling tot het volume - niet beïnvloed wordt door druk of temperatuur, is een zeer nauwkeurige en stabiele regeling mogelijk. Dit houdt het gasvolume constant, herhaalnauwkeurig en efficiënt. In tegenstelling tot eenvoudig geregelde smoorventielen, regelen mass flow controllers de massastroom en stabiliseren deze actief om consistente procesomstandigheden te garanderen. Dit maakt het de ideale oplossing voor toepassingen die een hoge precisie, dynamiek en procesbetrouwbaarheid vereisen.
Werner Alber: Het doorslaggevende verschil ligt in het type regeling. Mass flow controllers werken in een gesloten regelkring: Ze regelen continu de huidige mass flow en passen het ventiel nauwkeurig aan om de gewenste waarde constant te houden. Een smoorventiel (zoals een naaldventiel met debietmeter) kan vaak passief of handmatig worden ingesteld. Als de procesomstandigheden veranderen, moet een conventioneel ventiel handmatig worden bijgesteld - het "weet" niet dat er iets is veranderd. Mass flow controllers daarentegen reageren in realtime op afwijkingen.
Je zou kunnen zeggen: De MFC denkt voor zichzelf, terwijl een eenvoudig debietregelventiel slechts een vast ingestelde smoring is. In de praktijk betekent dit een aanzienlijk hogere nauwkeurigheid en consistentie met mass flow controllers, vooral wanneer de omgevingscondities niet absoluut constant zijn.
Werner Alber: Een mass flow controller (MFC) kan de gasstroom detecteren met behulp van verschillende fysische methoden. De meest gebruikte methode is het thermische (calorimetrische) principe, vooral voor gastoepassingen. Meestal worden de methoden voor warmteverlies en warmteoverdracht gebruikt. Processen op basis van drukverschillen worden ook steeds gebruikelijker, omdat ze een snellere reactie mogelijk maken in vergelijking met thermische principes. Ook het vermelden waard is het Coriolis-principe, dat de massastroom direct meet. Welk meetprincipe wordt gekozen, hangt altijd af van de specifieke vereisten van de toepassing.
Werner Alber: Een mass flow controller bestaat uit drie centrale onderdelen: Sensoren, besturingselektronica en proportioneel ventiel als actuator. De sensor registreert de mass flow op basis van een specifiek meetprincipe. De gemeten waarden worden verwerkt door de regelelektronica, die ze vergelijkt met het opgegeven gewenste waarde. Afwijkingen worden onmiddellijk herkend en doorgegeven aan het regelventiel, dat als een actuator werkt om het debiet dienovereenkomstig te regelen.
Hier bij Festo vertrouwen we op de piëzotechnologie, die een zeer dynamische, energie-efficiënte en vrijwel slijtagevrije regeling mogelijk maakt. Deze nauwkeurige coördinatie van alle componenten maakt een exacte, stabiele en reproduceerbare debietregeling mogelijk. Het hele proces wordt bestuurd door een besturingseenheid op een hoger niveau die alle componenten synchroniseert en continu aanpassingen uitvoert.
Dankzij de modernste technologieën tilt Festo de klassieke proportionele technologie naar een nieuw niveau – wij noemen dat Controlled Pneumatics. Hierbij werken piëzo- en spoelventielen hand in hand met sensortechnologie en intelligente regelalgoritmen in een gesloten regelkring. Zo worden pneumatische toepassingen nog nauwkeuriger, energie-efficiënter en betrouwbaarder – en openen ze nieuwe mogelijkheden op het gebied van automatisering.
Werner Alber: Piëzotechnologie biedt doorslaggevende voordelen in mass flow controllers in vergelijking met conventionele magneetventielen. Ze maken zeer nauwkeurige, energie-efficiënte en slijtagearme debietregeling mogelijk. Piëzoventielen maken gebruik van een keramisch buigelement dat vervormt wanneer er een spanning op wordt gezet en zo het ventiel opent of sluit. Een groot voordeel is het extreem lage energieverbruik: Zodra het ventiel in positie is, heeft de piëzo-actuator vrijwel geen energie meer nodig omdat er geen houdstroom meer nodig is. Dit verlaagt niet alleen het stroomverbruik, maar voorkomt ook ongewenste warmteontwikkeling in omgevingen met temperatuurregeling.
Bovendien werken piëzoventielen volledig geruisloos, omdat er geen spoelen of mechanische schakelhandelingen nodig zijn. Dit is vooral voordelig in omgevingen waar akoestische interferentie moet worden vermeden. Hun hoge regelnauwkeurigheid en snelle reactietijd maken een gevoelige, traploze regeling van de massastroom mogelijk. Dankzij hun compacte ontwerp kunnen mass flow controllers met piëzoventielen bijzonder ruimtebesparend worden geïntegreerd - ideaal voor mobiele of beperkte toepassingen. Ze zijn ook duurzaam, omdat ze nauwelijks bewegende onderdelen bevatten en vrijwel geen slijtage vertonen.
Werner Alber: Mass flow controllers met piëzotechnologie worden gekenmerkt door hun slijtagevrije, geruisloze en energiebesparende werking, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor toepassingen waar temperatuurstabiliteit, fijne regelbaarheid en een lange levensduur van cruciaal belang zijn.
MFC's spelen vooral een belangrijke rol bij de productie van halfgeleiders. Procesgassen zoals ets-, draag- of beschermgassen moeten uiterst nauwkeurig worden geregeld om foutloze microchips te produceren. Zelfs de kleinste afwijkingen in de gasstroom kunnen leiden tot defecten op de wafers. Mass flow controllers regelen de nauwkeurige toevoer van bescherm- en transportgassen naar proceskamers en laadpoorten om verontreiniging te minimaliseren en constante procesomstandigheden te garanderen.
Een ander belangrijk gebied is medische techniek en laboratoriumtechnologie. In beademings- of anesthesieapparatuur regelen mass flow controllers de precieze mengverhoudingen van zuurstof en andere gassen voor patiënten. In analytische laboratoriumapparaten, zoals gaschromatografen of massaspectrometers, zorgen ze voor reproduceerbare gasstromen voor uiterst nauwkeurige metingen.
Werner Alber: Mass flow control ontwikkelt zich in de richting van digitalisering, miniaturisering en energie-efficiënte automatisering. Een vooruitgang in de technologie van mass flow controllers kan worden gezien in de toevoeging van de snellere differentiaaldrukmethode aan thermische meetmethoden, die dynamische regeling mogelijk maakt.
Een verdere innovatiestimulans kan worden waargenomen in miniaturisatie en nieuwe sensortechnologieën. MEMS- en CMOS-technologieën maken zeer nauwkeurige sensoren met een laag energieverbruik mogelijk, waardoor mass flow controllers compacter en efficiënter worden. Over het algemeen worden mass flow controllers steeds nauwkeuriger, meer genetwerkt en flexibeler. Ze verbruiken minder energie en kunnen efficiënter worden geïntegreerd in moderne automatiseringssystemen - een belangrijke bijdrage aan gedigitaliseerde pneumatiek.
Werner Alber: De sleutel tot efficiënte mass flow control ligt in precisie, energie-efficiëntie en naadloze integratie. Bedrijven moeten in een vroeg stadium testen welke nauwkeurigheid en reactietijden hun processen vereisen. Een belangrijke benadering voor optimalisatie is het gebruik van energie-efficiënte actuatoren.
Piëzotechnologie verlaagt het energieverbruik aanzienlijk, elimineert warmteontwikkeling en maakt een nauwkeurige, slijtagevrije regeling mogelijk. Bedrijven moeten ook vertrouwen op intelligente diagnosefuncties om onderhoud voorspelbaarder en processen stabieler te maken.
Voor de volgende stap wordt een systeemanalyse aanbevolen: Waar treden verliezen op? Welke onderdelen werken inefficiënt? Een gericht advies of een testrun met moderne mass flow controllers geeft snel informatie over het optimalisatiepotentieel. Digitale, schaalbare oplossingen verhogen de efficiëntie, procesbetrouwbaarheid en flexibiliteit op de lange termijn.
We willen Werner Alber bedanken voor het verhelderend interview en de diepgaande inzichten in de wereld van mass flow control. Zijn expertise heeft aangetoond hoe nauwkeurige regeling, digitale netwerken en piëzotechnologie de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid in tal van industrieën kunnen verhogen. Bedrijven die vertrouwen op moderne mass flow control profiteren van grotere precisie, efficiënter gebruik van energie en geoptimaliseerde procesbetrouwbaarheid - beslissende factoren voor toekomstbestendige automatisering.