De VEMD is een thermische massadebietregelaar met gesloten kring die nauwkeurig inerte gassen en zuurstof levert bij debieten tot 20 ln/min. De piëzotechniek zorgt voor toonaangevende dynamiek en energie-efficiëntie - dit alles met een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Aangezien er geen pulsbreedtegemoduleerd signaal nodig is om de debieten te regelen, werkt de VEMD geruisloos. Dankzij de compacte inbouwmaten, het geringe gewicht en het lage energieverbruik is hij bij uitstek geschikt voor gebruik in mobiele apparaten - zoals het eerste toepassingsvoorbeeld laat zien.

Mobiele zuurstoftherapie - voor meer levenskwaliteit

Patiënten met pulmonale hypertensie en chronisch respiratoir falen zijn niet in staat de hoeveelheid zuurstof op te nemen die nodig is voor het dagelijks leven. Home Oxygen Therapy (HOT) helpt deze mensen. Via een neuscanule kunnen zij zuurstof inademen met een concentratie van 90%. Dit wordt mogelijk gemaakt door een mobiele zuurstofconcentrator. Ter vergelijking: de zuurstofconcentratie in de lucht is ongeveer 20%.

In het verleden was voor deze behandeling een regelmatige ziekenhuisopname noodzakelijk. Dankzij mobiele zuurstoftherapie kunnen patiënten thuis blijven en genieten van een veel grotere actieradius.

De VEMD wordt gebruikt in lichte en veilige zuurstofconcentratoren, waar hij zorgt voor de nauwkeurige dosering van zuurstof in overeenstemming met de ademhaling van de patiënt. De belangrijkste criteria zijn ook hier stille werking, geschiktheid voor zuurstof, energie-efficiëntie, laag gewicht en dynamiek.

Beschermend gas - voor veilige infuuszakken

De productie en het vullen van infuuszakken met één of meerdere kamers vereist de hoogste procesbetrouwbaarheid. Om de inhoud van de zakken op betrouwbare wijze te beschermen tegen degeneratie, worden zij tijdens het vullen overspoeld met het inerte gas stikstof. Het debiet moet regelbaar zijn om verstuiving tijdens de injectie te voorkomen. Hier komt de VEMD om de hoek kijken, die op betrouwbare wijze voldoet aan de hoge eisen inzake reproduceerbaarheid.

Opbouw-laserlassen met argon - sneller en veelzijdiger

Bij opbouw-laserlassen wordt het materiaal in lagen aangebracht. Dit gebeurt met behulp van een laser, die laagje voor laagje metaal- of kunststofpoeder op elkaar legt en deze daarbij samensmelt. Deze additief vervaardigde, complexe onderdelen kunnen als één samenhangend geheel worden geproduceerd. De vorm speelt geen rol meer.

Het transportmedium voor het poeder is argon. Bij het doseren van het poeder in de laser wordt dus ook een overeenkomstige hoeveelheid argon gedoseerd. De VEMD is hiervoor geschikt als hij opnieuw wordt gekalibreerd voor gebruik met argon. Door te kiezen voor deze oplossing, die aanzienlijk goedkoper is dan conventionele massadebietregelaars, kunnen enorme kostenbesparingen per machine worden gerealiseerd.

Lucht en ijs - het juiste mengsel voor meer plezier

De VEMD biedt ook toepassingen in de levensmiddelenindustrie, bijvoorbeeld in compacte ijsmachines. De hoeveelheid lucht gemengd met het ijs is cruciaal om de vorming van ijskristallen te voorkomen.

De besturing van trapgestuurde naaldventielen is in sommige gevallen niet consistent genoeg gebleken om een constant hoge productkwaliteit te garanderen. De VEMD overtuigt door een uitstekende verhouding tussen hoge precisie en gunstige kosten - en zorgt zo voor veel plezier voor de klanten.