Een standaardformaat voor de bereiding, behandeling en opslag van verschillende soorten monsters is de microplaat. Microplaten bevatten meerdere verdiepingen in een plaat met een standaardafmetingen en -basisvlakken. Daarom zijn veel robotsystemen specifiek ontworpen voor de handling van microtiterplaten en de monsters die ze bevatten.
In de meeste gevallen is de verwerking en verplaatsing van monsters gebaseerd op batchprocessen. Om de overdracht van monsters van module naar module te vergemakkelijken en tegelijkertijd willekeurige toegang tot de modules mogelijk te maken, is een methode nodig om individuele monsters door het proces heen te verplaatsen.
Willekeurige toegang verwijst naar het vermogen van een proces om elke gevraagde test in elke volgorde uit te voeren. Verschillende fabrikanten bieden oplossingen voor klinische laboratoria voor de efficiënte en naadloze routing en verwerking van monsters in pre-analytische, analytische en post-analytische processen.
Het verzamelen, vervoeren en verwerken van klinische monsters zijn pre-analytische stappen die cruciaal zijn voor het verkrijgen van betrouwbare diagnostische resultaten. Oplossingen op maat voor geautomatiseerde monsterverwerking zijn beschikbaar en helpen fouten te verminderen en de efficiëntie te verhogen. De monsters kunnen onmiddellijk worden doorgestuurd naar de verschillende modules voor de afzonderlijke processtappen en ze kunnen gedurende het hele proces worden gevolgd.
Met de kennis van het basisproces en de functionele oplossing kan Festo intelligente subsystemen (modules) leveren voor de manipulatie en voorbereiding van monsters (identificatie via barcode, decapping en capping van monsterbuisjes, integratie van pipetteertechnologieën) zodat deze monsters kunnen worden gebruikt in diagnostische en analytische processen.
Voor de optimalisatie van het hele proces - inclusief monstertransport en handling van microtiterplaten, containers, rekken en verbruiksmaterialen - kan een geschikte combinatie van cartesiaanse en gerobotiseerde handlingtechnologie zorgen voor de gewenste efficiëntie in de uiteindelijke functionele oplossing.