Wat betekent gedecentraliseerde automatisering eigenlijk?

Met gedecentraliseerde oplossingen vindt de besturing, regeling en bewaking direct in het veld plaats - precies daar waar de actie plaatsvindt. Afzonderlijke ventielen, modules en ventieleilanden worden dicht bij het proces gemonteerd. Dit verkort de kabellengte en verhoogt de reactiesnelheid.

Gedecentraliseerde automatiseringsoplossingen zijn beproefd voor veel systemen in de waterstofproductie. Festo toelevert kant-en-klare oplossingen die ruimtebesparend en robuust direct in het veld worden geïnstalleerd. Dit zorgt voor een efficiënte en veilige werking, zelfs wanneer de ruimte beperkt is. Voor complexere systemen, hoge veiligheidseisen of sterk gestandaardiseerde processen kunnen centrale schakelkastconcepten extra voordelen bieden op het gebied van integratie, documentatie en onderhoudsgemak. Afhankelijk van de specifieke vereisten kan een combinatie van gedecentraliseerde en gecentraliseerde elementen ook de meest flexibele oplossing zijn.

Hoe Festo uw waterstofproductie ondersteunt

In onze video "Van besturingsniveau naar veldniveau - automatiseringsoplossingen voor waterstofproductie" legt Reiner Laun, Global Industry Segment Manager Hydrogen bij Festo, uit hoe klanten profiteren van decentrale automatisering.

Voorbeelden van gedecentraliseerde automatiseringsproducten

  • CPX-platform - modulair, uitbreidbaar ventieleiland, open voor verschillende protocollen
  • Remote I/O-modules voor analoge en digitale signalen
  • Individuele ventielen rechtstreeks op de aandrijving
  • Kogelkraaneenheden voor zuurstof en waterstof
  • Schuinezittingsventielen voor nauwkeurige regeling
  • Onderdelen voor explosiebeveiligd bereik (ATEX-gecertificeerd)

Veilige waterstof ondanks explosiegevaar

Waterstof is zeer reactief. Decentrale automatisering moet daarom veilig en robuust zijn, zelfs in explosieve omgevingen. Festo biedt speciaal gecertificeerde componenten voor Ex-zones en oplossingen voor niet-explosiebeveiligde omgevingen. Voor maximale veiligheid tijdens elektrolyse.

Is dat niet te tijdrovend? - Integendeel.

Een gedecentraliseerd systeem lijkt complex, maar is in het dagelijks gebruik vaak eenvoudiger: duidelijk gestructureerde modules, eenvoudige uitbreidbaarheid en directe toegang tot veldapparatuur maken onderhoud en uitbreiding eenvoudiger. Festo toelevert op verzoek vooraf geconfigureerde, geteste oplossingen - klaar voor onmiddellijk gebruik.

Alles uit één hand

Festo biedt u een op maat gemaakt en gecoördineerd productportfolio voor gedecentraliseerde automatisering. Samenwerken met slechts één partner heeft talloze voordelen: Je vermindert het aantal leveranciers, je verlaagt je uitgaven op het gebied van planning, inkoop en exploitatie en je hebt een contactpersoon die je kent.