TentacleGripper

Grijpen naar het voorbeeld van de octopus-tentakel

De octopus (inktvis) is een fascinerend levend wezen. Omdat hij geen skelet heeft en bijna uitsluitend uit zachte spieren bestaat, is hij uiterst flexibel en beweegbaar. Daardoor kan hij echter niet alleen wendbaar in alle richtingen zwemmen, maar ook de meest uiteenlopende voorwerpen vormgesloten vastpakken. Dit principe werd nu bij de TentacleGripper toegepast.

Unieke combinatie van verbinding door wrijvingskracht en onderdruk

De bionische grijper bestaat uit een zachte siliconenstructuur, die pneumatisch kan worden aangestuurd. Als deze met perslucht wordt gevuld, kromt de tentakel zich naar binnen en sluit zich stevig en zacht rondom het betreffende voorwerp.

Net zoals zijn natuurlijke voorbeeld zijn aan de binnenkant van de siliconententakels twee rijen met zuignappen aangebracht. Terwijl de kleine zuignappen aan de grijperpunt passief werken, kan met de grotere zuignappen een vacuüm worden gegenereerd, waarmee het object veilig aan de grijper blijft vastzitten. Zo kan de TentacleGripper vele verschillende vormen oppakken en vasthouden.