De eMotionSpheres tonen hoe meerdere vliegobjecten in een afgebakend luchtruim kunnen bewegen. Apart of als collectief – zelfs in chaotische situaties ontstaan geen botsingen omdat de kogels met behulp van opgeslagen gedragspatronen elkaar ontwijken.
Tien in de ruimte geïnstalleerde camera's registreren de kogels met behulp van hun actieve infraroodmarkers en sturen de positiegegevens door naar een centrale mastercomputer. De daarmee berekende acties worden naar de kogels teruggezonden en decentraal door hen omgezet. Door de intelligente koppeling ontstaat een besturings- en monitoringsysteem, dat in de gekoppelde fabriek van de toekomst zou kunnen worden toegepast.
Elk van de acht kogels heeft een diameter van 95 cm en is met helium gevuld. Ze worden telkens door acht kleine propellers aangedreven, die aan de buitenkant zijn aangebracht. De aandrijvingen zijn adaptief en zorgen voor dezelfde efficiënte verplaatsing in voor- en achterwaartse richting, wat bij vliegobjecten een echt novum is.
Voor de constructie van de adaptieve propellers werden de ervaringen met de BionicOpter gebruikt. Onze ingenieurs ontwikkelden het vleugelprincipe van de kunstmatige libel verder en pasten dit toe op de unieke aandrijvingen voor de kogels.
Net zoals de vleugels van de BionicOpter bestaan de propellers van de kogels uit een stabiel frame, dat met een flexibele membraan is bespannen. Het lasergesinterde frame is een keer gedraaid en dus achtvormig. Omdat de folie niet volledig strak zit, zwelt deze zich naar de ene of andere kant op – afhankelijk van de richting waarin de propeller draait. Daardoor ontstaat een passief effect, zoals in de klapvleugel van de kunstmatige libel.
Samen met instituten, hogescholen en partners onderzoeken we biologische principes om innovatieve ideeën en oplossingen te ontwikkelen voor onze kernactiviteiten op het gebied van automatiseringstechniek en technisch onderwijs. Lees meer over het Bionic Learning Network of ontdek andere interessante onderwerpen rond Festo in onze blog.