BionicCellFactory

Teelt van biomassa op industriële schaal

Klimaatbescherming en behoud van hulpbronnen zijn twee van de grote uitdagingen van onze tijd. Alles wat we nu uit aardolie produceren met een immense CO2-uitstoot kan ook duurzaam uit algen worden verkregen. Met de BionicCellFactory demonstreert Festo het holistische bioproces - van de geoptimaliseerde kweek van de algen met permanente monitoring en analyse, via de oogst, tot de verdere verwerking en verfijning van verschillende componenten.

Hoe kunnen we CO2aan de atmosfeer halen en daarbij actief bijdragen aan klimaatbescherming? Hoe kunnen we ons materiaalverbruik verminderen, meer materialen recycleren en tegelijkertijd alternatieve grondstoffen ontwikkelen? Bij Festo houden we ons al geruime tijd met deze vragen bezig en slaan we een nieuwe weg in: we brengen onze expertise op het gebied van automatiseringstechniek over op biologische processen.

De cel als fabriek

Levende cellen zijn de kleinste fabrieken ter wereld. De algencellen zetten zonlicht, kooldioxide en water in hun chloroplasten om in zuurstof en chemische energiedragers of organische materaielen. Algen zijn kleine klimaatredders, want ze binden tien keer meer CO2dan landplanten. Door hun geautomatiseerde teelt in bioreactoren kan deze waarde met een factor tien worden verhoogd.

Geoptimaliseerde groeiomstandigheden door automatisering

Met onze automatiseringstechniek kan biomassa op zeer efficiënte, grondstofbesparende wijze en op grote schaal in een gesloten cyclus worden geteeld. De verkregen biomassa kan worden gebruikt in de chemische, voedings- of farmaceutische industrie. Wij presenteren de BionicCellFactory dus als een instrument voor de biologische transformatie naar een milieuvriendelijke circulaire economie.

De BionicCellFactory is verdeeld in vijf modules waarin natuur en techniek op verschillende manieren samensmelten. In tegenstelling tot chemische processen hebben wij geen hoge temperaturen, hoge druk en giftige stoffen nodig.

De vijf modules van de celfabriek

1. CO2-collection: CO2 binden uit de lucht

CO2-collection: CO2 binden uit de lucht

Algen groeien het best bij een CO2-concentratie van ongeveer twee procent. Aangezien onze omgevingslucht echter veel minder dan één procent bevat, verrijkt de CO2-collection-module de algen met een hogere concentratie: het filtert het benodigde gas uit perslucht doordat het in een kamer met CO2-bindgranulaat wordt ingeblazen.

De korrels bestaan uit een polymeer dat, afhankelijk van de heersende omstandigheden, CO2kan opnemen of ook overdragen. Als het granulaat voldoende CO2heeft geabsorbeerd, wordt het verwarmd tot een temperatuur van 90 graden Celsius om het gas weer vrij te geven. De geconcentreerde CO2wordt ten slotte gekoeld in een tussenliggende opslagtank en via een ontgassingselement in de bioreactor geblazen.

CO2-collection: CO2 binden uit de lucht

2. Analysis: monitoring van cellen met behulp van kwantumsensortechnologie

Analysis: monitoring van cellen met behulp van kwantumsensortechnologie en kunstmatige intelligentie

Een grote uitdaging bij bioreactoren is het nauwkeurig bepalen van de hoeveelheid biomassa. Hiervoor gebruiken wij een optische methode op basis van microscopie en KI in de analysemodule, alsmede kwantumtechnologie. De digitale microscoop levert continu beelden die door de KI worden geëvalueerd. Door middel van trainingsbeelden heeft ze geleerd de algencellen te herkennen.

Voor de kwantumgebaseerde deeltjessensor transporteert een precisiepomp de algencellen uit het kweeksysteem. Met behulp van een nauwkeurig ventielsysteem worden ze naar een mengtank gevoerd, waar ze met water worden verdund voor optimale analyseomstandigheden. Het zogenaamde pressure-over-liquid principe maakt een gelijkmatige stroomsnelheid mogelijk en leidt het mengsel naar de kwantumsensor.

De sensor - ontwikkeld door de start-up Q.ANT - levert enorme hoeveelheden gegevens, die kunnen bestaan uit de grootte en het aantal algen, maar ook uit vreemde lichamen. Deze analyses maken het mogelijk om toekomstgericht te reageren op procesgebeurtenissen en regulerend in te grijpen.

Analyse: monitoring van cellen met behulp van kwantum sensoren en AI

3. Cultivation: gecontoleerde groei van biomassa door automatisering

Cultivation: gecontroleerde groei van biomassa door automatisering

Het hart van de BionicCellFactory is een 45 meter lang buizensysteem van het bedrijf Algoliner met een capaciteit van 80 liter. In deze transparante, verlichte fotosectie voeren de algencellen hun fotosynthese uit onder optimale groeiomstandigheden. Sensoren meten continu de geleidbaarheid, pH-waarde, zuurstof en CO2-concentratie en de temperatuur.

Afhankelijk van de behoeften van de algen voegt het systeem voedingsstoffen toe zoals kalium, fosfor en stikstof. Een warmtewisselaar zorgt voor de juiste temperatuur. De massastroomregeling en de innovatieve piëzoventieltechnologie maken een nauwkeurige dosering van de lucht mogelijk. Tot 20 liter per minuut wordt geleverd via een beluchtingselement. De resulterende fijne luchtbellen zorgen voor een optimale uitwisseling van CO2en O2tussen algen en het milieu.

Cultivation: gecontroleerde groei van biomassa door automatisering

4. Harvest: Oogsten van de algen door middel van een centrifuge

Harvest: oogst van de algen door middel van een centrifuge

De harvest-module is de interface tussen kweek en enzymatische transformatie van het biologisch geteelde materiaal. Een centrifuge zorgt voor de continue oogst van de biomassa: met een snelheid van 10.000 omwentelingen per minuut worden de algencellen gescheiden van hun waterige omgeving en naar de rand gedrukt; het water wordt teruggevoerd in het proces.

Via een pomp worden de algen tenslotte overgebracht naar de volgende module voor verdere verwerking. Het tijdstip en de hoeveelheid van de oogst worden zo geregeld dat de vitaliteit van de algen optimaal blijft en de juiste hoeveelheid biomassa beschikbaar is voor de transformatie in de volgende stap.

Harvest: oogst van de algen door middel van een centrifuge

5. Enzymatic transformation: extractie en verdere verwerking van celbestanddelen

Enzymatic transformation: extractie en verdere verwerking van celbestanddelen

Vijf zogenaamde transformation-cubes met individuele taken creëren optimale omstandigheden voor de veredeling van de algen door enzymen. Het zijn biologische katalysatoren die gericht worden gevoed. Op die manier ondersteunen ze de geleidelijke transformatie, waarvoor geen zware metalen nodig zijn.

Om uiteindelijk afzonderlijke bestanddelen uit de geoogste algen te halen, knipt een zogenaamde enzymschaar de celwanden open en krijgt zo toegang tot de ingrediënten: zetmeel, eiwitten, kleurstoffen en de in ons geval gewenste algenolie. Hiervoor is nauwelijks energie nodig, want het milieuvriendelijke proces verloopt bij milde - automatisch geregelde - omgevingsomstandigheden van 40 graden Celsius en een pH-waarde van vijf. De verkregen algenolie kan nu worden gebruikt als voedingssupplementen en voor de productie van cosmetica of worden verwerkt tot energiebronnen of bioplastics. De algenresten kunnen worden gebruikt als voer of meststof.

Enzymatic transformation: extractie en verdere verwerking van celbestanddelen

Besturingsarchitectuur

Het modulaire ontwerp van de BionicCellFactory wordt ook weerspiegeld in de besturingsarchitectuur: elke module wordt aangestuurd door een CPX-E besturing van Festo. Dit betekent dat de vijf processtappen zowel gecombineerd als afzonderlijk kunnen worden gebruikt en gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld bij productieveranderingen.

Via dashboards op het desbetreffende bedieningspaneel kunnen de deskundigen individuele parameters van de processtappen bewaken en wijzigen. De gegevensuitwisseling tussen de modules vindt plaats via OPC UA en maakt een efficiënte besturing van de gehele BionicCellFactory mogelijk.

Les systèmes de production de l’avenir

La BionicCellFactory, en tant qu’usine modèle, donne une direction universelle à suivre pour tous les systèmes de production de l’avenir. Grâce à notre technique d’automatisation, elle peut évoluer à l’échelle souhaitée. Pour couvrir les besoins futurs en matières premières renouvelables, il faut des bioréacteurs d’une capacité de plusieurs milliers de litres. Pour que les installations puissent produire de manière fiable les quantités de biomasse souhaitées, une expertise en matière d’automatisation de process est nécessaire.

Nous développons avec nos clients des solutions intelligentes d’armoires électriques pour les bioréacteurs et continuons à élargir notre portefeuille. En matière de contrôle des processus, nous assurons une gestion stable et précise des processus avec une productivité maximale. Il s’agit notamment de stratégies optimisées de fumigation et d’alimentation, d’algorithmes de régulation, de capteurs souples pour la détermination de la biomasse en temps réel ainsi que de concepts de systèmes pour les processus de production basés sur la biomasse.

De nouveaux domaines professionnels pour les nouvelles technologies

Le personnel technique hautement qualifié et les biotechnologues ne sont pas disponibles partout. Pour cela, nos experts de Festo Didactic analysent déjà les nouveaux besoins en connaissances afin de définir des liens interdisciplinaires et d’établir des formations, des cursus et des qualifications supplémentaires innovantes dans les domaines de la biomécatronique, de la bio-intelligence et de la durabilité.


Ce projet fait partie du Bionic Learning Network, point de fusion entre nature et technologie.


En collaboration avec des instituts, des universités et des partenaires, nous étudions les principes biologiques afin de développer des idées et des solutions innovantes pour notre cœur de métier, à savoir les techniques d'automatisation et la formation technique. Découvrez tous les aspects du Bionic Learning Network ou découvrez d'autres sujets passionnants concernant Festo dans notre blog.

Accéder au blog