BioTech Automation

Automatisering van bioreactoren voor algen, bacteriën en gisten - van onderwijs tot productie

Bioprocessen worden steeds belangrijker voor de industrie, omdat ze duurzame alternatieven vormen voor conventionele productieprocessen en de productie van nieuwe producten mogelijk maken. Met BioTech Automation presenteert Festo een overzicht van reeds beschikbare componenten en oplossingen op basis van geselecteerde kweekprocessen, die worden geïllustreerd in twee bioreactoren: een algenreactor aan de hand van het voorbeeld van Chlorella vulgaris en een roestvast stalen reactor voor de cultivering van micro-organismen zoals E. coli. Verder wordt een modulair leerconcept, een leerreactor, getoond. Een bioproces wordt gebruikt om les te geven in elektrotechniek, mechanica, informatica en biologische processen, waardoor een nieuw beroepsprofiel ontstaat: de biomechatronicus.

Geoptimaliseerde omstandigheden voor de cultivering van microogranismen

Om micro-organismen zoals bacteriën, algen en gisten optimaal te laten groeien en een hoge biomassa te laten bereiken, moeten in de reactor omgevingscondities worden gecreëerd die precies zijn afgestemd op hun behoeften. Hiervoor moeten veel variabelen worden gemeten, geregistreerd en gecontroleerd.

Naast de temperatuur en pH-waarde spelen de toevoer van voedingsstoffen en de nauwkeurige begassing van lucht, zuurstof en andere gassen een centrale rol. Festo levert componenten en oplossingen op het gebied van handling van gassen, liquid handling en besturingstechniek (Control), evenals oplossingen tot en met de inbouwklare schakelkast.

BioTech Automatisering: Bioreactor

Bioreactor:
Highlight-producten en hun functie

Hier laten we een roestvast stalen bioreactor zien die veel gebruikt wordt in de industriële biotechnologie.

Handling van gassen: nauwkeurige debietregeling

De VEMD-massastroomregelaars worden gebruikt om de gassen te doseren. Naast lucht, worden ook stikstof, CO2 en in het bijzonder zuurstof ingezet.

Liquid Handling: nauwkeurig doseren door overdruk

De pressure-over-liquid methode wordt gebruikt om de vloeibare media in de reactor te doseren via het proportioneel drukregelventiel VEAB. Het ventiel wordt gebruikt om een mediacontainer onder druk te zetten. Door de overdruk komt het medium in de reactor terecht.

Het media-gescheiden magneetventiel VYKA regelt zelfs de kleinste hoeveelheden met hoge precisie en is ook geschikt voor agressieve stoffen zoals logen, zuren en andere chemicaliën.

De FDA-conforme VZBD kogelkraan, die wordt geregeld door de DFPD zwenkaandrijving en de CMSX klepstandsteller, wordt gebruikt om de temperatuur van de reactor te regelen.

Control: geautomatiseerde regeling van alle parameters

De CPX-E besturing bestuurt de componenten in de reactor en regelt zo automatisch de pH-waarde, temperatuur en andere factoren die de groei van de micro-organismen beïnvloeden. Verbinding met een controlesysteem via de MTP-standaard is mogelijk.

Het bedieningsscherm van de CDPX geeft het juiste dashboard weer voor de bediening van de bioreactor via het Touch Screen.

Meer over de geïntegreerde producten

BioTech Automation: Algenreactor

Algenreactor:
Highlight-producten en hun functie

Fotosynthese is een centraal metabolisme voor de groei van algen. Tijdens dit proces wordt CO2 in suiker omgezet en komt zuurstof vrij.

Handling van gassen: twee ontwerpen voor begassing

De toepassing toont twee manieren van gecontroleerde vergassing: Enerzijds wordt een VEMD-massastroomregelaar gebruikt voor lucht en CO2 precies de juiste hoeveelheid in de reactor.

Aan de andere kant wordt de begassing geregeld met behulp van de VEAA-drukregelaar in combinatie met de SFAH-debietsensor. Hiermee wordt de werkelijke hoeveelheid CO2 en lucht gemeten.

Liquid Handling: voedselveilige ventieltechnologie

Het pneumatisch bediende voedselveilige pinchventiel VZQA wordt gebruikt voor het vullen en legen van de reactor of voor monsterneming.

Controle: Productinnovatie in gebruik

Deze ventielen worden aangestuurd door het nieuwe VTUX ventieleiland. De CPX-E bestuurt en regelt de componenten in de reactor en regelt zo automatisch de pH-waarde, temperatuur, gasvorming en licht.

Meer over de geïntegreerde producten

Altijd de juiste oplossing

Naast afzonderlijke componenten biedt Festo ook op maat gemaakte systeemoplossingen voor bioreactoren. Automatiseringsoplossingen op maat worden ontwikkeld op basis van geselecteerde componenten, bijvoorbeeld in de vorm van complete schakelkasten. Er kan ook software op maat worden gemaakt, van de besturing tot de cloud. Naadloze integratie van de systemen en de mogelijkheid om gegevens in realtime te analyseren, maken een efficiënte en transparante procesbesturing mogelijk.