Dankzij de vaste zweefspleet kunnen supergeleidingssystemen niet alleen in alle posities, maar ook contactloos door wanden werken. Dat biedt volledig nieuwe perspectieven bij de handling in beschermde ruimtes of door afdekkingen heen. Met SupraTransport demonstreren wij hoe een bijzonder grote en tegelijk stabiele zweefspleet kan worden bereikt door de combinatie van supergeleidingstechnologie en een rail met permanente magneet.
De L-vormige werkstukhouder van de SupraTransport zweeft dankzij een permanente magneet aan de onderkant op grote afstand boven een magneetrail. In een hoek van 90° ten opzichte van de rail is een andere permanente magneet gemonteerd, die stabiel aan een supergeleider is gekoppeld. Deze fixeert de positie van de werkstukhouder boven de magneetrail.
Tussen de houder, de supergeleider en de rail zijn afdekkingen aangebracht, die de werkruimte van de omgeving afscheiden. Met behulp van elektrische assen kunnen zowel de cryostaat met de supergeleider als de daaraan gekoppelde zwevende houder langs de magneetrail worden verplaatst.
De bijzonder grote zweefspleet maakt het reinigen van de toepassing veel gemakkelijker – wat vooral voordelig is in de laboratoriumautomation, de medische techniek, de levensmiddelen- of farmaceutische industrie of de verpakkingstechnologie. Bovendien kan de houder eenvoudig over kleine obstakels zweven.