Overzicht van de servicemodules

Met de perslucht-energie-efficiëntie-audit analyseren onze auditors uw volledige persluchtsysteem - van de compressorruimte tot de pneumatische toepassing. Ze detecteren of perslucht inefficiënt wordt gebruikt, lokaliseren lekkages en geven aanbevelingen voor optimalisatie. Onze auditors inspecteren de persluchtopwekking en het compressorgebruik, de persluchtverzorging en -kwaliteit en het persluchtnet. Bovendien voeren ze een exemplarische lekkagelokalisatie uit op geselecteerde pneumatische installaties, onderzoeken het besparingspotentieel en controleren de pneumatische efficiëntie.

Uw voordelen

  • Analyse van de actuele toestand van de volledige persluchtinstallatie, van de compressor tot de pneumatische toepassing
  • Aanbevelingen voor actie en prioritering van maatregelen voor de optimalisatie van de energie-efficiëntie
  • TÜV-gecertificeerd volgens ISO 11011
  • Ondersteuning bij het voldoen aan ISO 50001
  • Tot 60% besparing bij pneumatische installaties mogelijk
  • Verbeterde productiviteit en procesbetrouwbaarheid

Contact opnemen

Een audit in vier stappen: zo wordt het hele persluchtsysteem op de proef gesteld

In de eerste drie stappen analyseren de energie-efficiëntie-experts van Festo de persluchtopwekking, de persluchtverzorging en de persluchtdistributie van het totale systeem. Pas in de vierde stap richten ze hun aandacht op de pneumatische toepassingen, d.w.z. de machines en installaties zelf. Daarbij analyseren ze de energie-efficiëntie van deze machines en installaties en lokaliseren zij lekkages.

1. Analyse van de persluchtopwekking

Fabrikant-onafhankelijke analyse tijdens het gebruik: energieverbruik en vermogensreserves van de compressoren, evenals het totale lekkageniveau in de productiefaciliteit.

Uw voordelen

  • Fabrikant-onafhankelijke analyse
  • Analyse tijdens het gebruik
  • Transparant energieverbruik van het hele systeem
  • Kennis van de vermogensreserves van de compressoren

 Analyse van de persluchtopwekking

2. Analyse van de persluchtverzorging

Extra meting van de persluchtkwaliteit. Het doel: de levensduur van de pneumatische componenten verlengen en machinestoringen voorkomen.

Uw voordelen

  • Garanderen van de optimale persluchtkwaliteit
  • Langere levensduur van pneumatische componenten
  • Minimalisering van onverwachte productiestilstand
  • Noodzakelijke aanpassing van de persluchtverzorging

Analyse van de persluchtverzorging

3. Analyse van de persluchtdistributie

Een drukvalmeting voor veilige processen en lagere kosten. Dit moet een constant drukniveau garanderen – in het beste geval zelfs bij een verlaagd drukniveau.

Uw voordelen

  • Betrouwbare processen dankzij constant drukniveau
  • Identificatie van onnodige overdruk
  • Vermindering van druk en drukschommelingen
  • Kostenbesparingen door een lager drukniveau

Analyse van de persluchtdistributie

4. Analyse pneumatische toepassingen

Nagegaan wordt of aandrijvingen, ventielen en slangen optimaal gedimensioneerd zijn, of blaas- en vacuümtoepassingen, evenals installatie- en besturingsconcepten efficiënt ontworpen zijn. Lekkages lokaliseren en documenteren als belangrijkste efficiëntiemaatregel.

Uw voordelen

  • Transparantie met betrekking tot energie- en kostenverliezen en CO₂-uitstoot als gevolg van lekkage
  • Gedetailleerde lijst van noodzakelijke reparaties inclusief aanbevolen reserveonderdelen

Analyse pneumatische toepassingen

Wilt u meer informatie?

We beantwoorden graag al je vragen over Festo Energy Saving Services. Neem gewoon contact met ons op, we horen graag van je!

Contact opnemen

37.000 € minder energiekosten:
Wellspect, een bedrijf in medische techniek, richt zich op duurzaamheid

Wellspect, een bedrijf in medische techniek, richt zich op duurzaamheid in zijn bedrijfsstrategie.
Lees hoe Festo Energy Saving Services elk jaar €37.000 aan energiekosten kan besparen.

Naar de klantreferentie

Alles in één oogopslag

Festo Energy Saving Services