Elektronica is een integraal onderdeel geworden van onze digitaal gestuurde wereld en biedt ongekend gemak en efficiëntie in de industrie en daarbuiten. Waarom niet profiteren van de mogelijkheden die elektronica biedt om het onderwijs- en leerproces in dit belangrijke vak te optimaliseren? Verbeter je elektronicatrainingen en -labs met Electeo!
Electeo is een webgebaseerde blended learning-oplossing ontwikkeld voor praktische training in de grondbeginselen van elektriciteit, analoge en digitale elektronica, en programmeerbare en industriële elektronica.
Electeo is ideaal voor beroeps- en technische scholen, universiteiten en industriële trainingscentra en leert professionele vaardigheden in het analyseren, ontwerpen, testen en oplossen van problemen met elektronische schakelingen. Electeo is ontworpen om naadloos te integreren in het klaslokaal en te voldoen aan de veranderende behoeften van verschillende studenten en trainingsprogramma's.
De basis van het leerproces
Electeo-cursussen bieden kant-en klaar lesmateriaal om de planning van lessen en de ontwikkeling van cursussen te versnellen. De cursussen zijn gebaseerd op een degelijke pedagogische aanpak die een specifiek elektronicagebied uitgebreid behandelt. De gestandaardiseerde structuur biedt een duidelijk leertraject en progressie, met doelstellingen die zijn afgestemd op professionele vereisten.
De cursussen richten zich op praktische experimenten en brengen de benodigde theorie op een eenvoudige manier over, ondersteund door multimediatools (afbeeldingen, animaties, video's...). Vragen en beoordelingen controleren het begrip van de leerling tijdens het hele proces.
Het cursusaanbod zal in de loop van de tijd worden uitgebreid. De volgende cursussen zijn nu beschikbaar:
Klik hier voor de huidige lijst met beschikbare cursussen
De cursussen zijn online beschikbaar op Festo LX, het digitale leerportaal voor individuele leerervaringen. De cursussen zijn ook beschikbaar als PDF-oefenboeken.
De leeractiviteiten zijn ontworpen om te worden uitgevoerd met het basistoestel met gegevensverzameling en Learning Boards.
Het cursusaanbod wordt uitgebreid met onderwerpen uit de motorelektronica, digitale elektronica, vermogenelektronica en industrie-elektronica zoals transformatoren, netwerktheorema's, basisstof van driefasenstroom, transistors, thyristors, voedingen, FET's en IGBT's, operationele versterkers en meer.
Cursussen zijn online beschikbaar op Festo LX, het digitale leerportaal voor gepersonaliseerde leerervaringen (abonnement vereist, dat afzonderlijk moet worden aangeschaft); cursussen zijn ook beschikbaar als PDF-oefenboek met campuslicentie.
De leeractiviteiten zijn ontworpen om te worden uitgevoerd met behulp van de basiseenheid met gegevensverzameling en Learning Boards.
Praktische experimenten
Leerlingen voeren de praktische oefeningen beschreven in een cursus uit met behulp van de bijbehorende Learning Boards. Ze gebruiken laboratoriumkabels om verschillende componenten en schakelingblokken aan te sluiten en gebruiken de virtuele instrumenten die in de basiseenheid geïntegreerd zijn om elektrische metingen uit te voeren.
De Learning Boards zijn gelabeld met IEC-symbolen om de componenten duidelijk te identificeren. Magneten bevestigen de Learning Boards aan de basiseenheid, die de Learning Boards bestuurt en indien nodig van stroom voorziet. De elektronische componenten zitten veilig onder het oppervlak van de Learning Boards.
De collectie Learning-Boards zal in de loop van de tijd worden uitgebreid. De volgende Learning Boards zijn momenteel beschikbaar:
Een zelfstandige werkruimte
De basiseenheid van Electeo is uitgerust met alle belangrijke instrumenten die nodig zijn voor schakelinganalyse. Studenten gebruiken deze instrumenten om verschillende elektrische parameters zoals spanning, stroom, weerstand, frequentie en fase te meten en kunnen zo elektronische schakelingen, systemen of apparaten controleren en valideren. Basisstof wisselstroom
Virtuele instrumenten zijn een essentieel onderdeel van computergestuurde gegevensverwerving. Inclusief virtuele instrumenten:
Virtuele instrumenten zijn net zo nauwkeurig als echte instrumenten. Ze kunnen worden aangestuurd via een webapplicatie of rechtstreeks in Festo LX. De interface is responsief en past zich aan verschillende schermformaten aan.
Om het nog eenvoudiger te maken, geven LED's de eindgebruiker onmiddellijk feedback over de status van de basiseenheid en de instrumenten. De basiseenheid is groot genoeg zodat de gebruiker comfortabel kan werken. De basiseenheid is licht van gewicht en wordt gevoed door een externe voedingskabel die in een standaard contrastekker kan worden gestoken.
Electeo ontplooit zijn volledige potentieel wanneer het wordt gebruikt in combinatie met het digitale leerportaal Festo LX (abonnement vereist) als een complete online oplossing. Met Festo LX kunnen docenten cursussen maken, plannen, aanpassen en toewijzen, en de voortgang van studenten bijhouden en rapporteren. Virtuele instrumenten zijn direct toegankelijk via de Festo LX gebruikersinterface en maken efficiënte praktische oefeningen mogelijk. Met de online simulatiesoftware FluidSIM 365 (abonnement vereist) kunnen elektronische circuits worden gesimuleerd.
Veiligheid is van het grootste belang bij het omgaan met elektriciteit. Electeo werkt op laagspanning en is beveiligd tegen kortsluiting, dus er is geen gevaar voor elektrische schokken. Het ontwerp van Electeo en de nominale waarden van de componenten zorgen ervoor dat er geen hoge en potentieel gevaarlijke spanningen worden gegenereerd. Electeo voldoet aan de belangrijkste elektrische veiligheidsnormen.
Elke minuut die wordt besteed aan experimenteren moet worden gebruikt om te leren en mag niet worden verspild aan het oplossen van problemen of het configureren van apparaten. Electeo wordt aangestuurd door een unieke elektronische kern die zorgt voor een probleemloze werking en compatibiliteit met een groot aantal eindapparaten - laptops, tablets en smartphones. De open technologie van Electeo maakt het eenvoudig om toekomstige uitbreidingen te implementeren. Daarnaast kunnen gevorderde gebruikers hun eigen toepassingen ontwikkelen met behulp van softwaretools zoals LabVIEW, MATLAB en C#.
Hier vind je gedetailleerde informatie over de Learning Boards en de Base Unit.
Naar de productpagina's