Watermanagement

Watervoorraden zijn kostbaar en beperkt. De duurzaamheid van water hangt grotendeels af van zorgvuldig beheer en gebruik. Een van de grootste uitdagingen voor de waterhuishouding is het bevorderen van de ontwikkeling van geschoolde arbeidskrachten. Deze uitdaging wordt nog vergroot door de vaardigheidskloof die ontstaat door de integratie van digitale technieken. Wij kunnen u helpen deze leemte op te vullen op belangrijke technische gebieden zoals milieutechnologie en procesautomation.

Procesautomation biedt gereedschappen voor duurzaam watermanagement

Toegang tot zuiver water en sanitaire voorzieningen is een fundamenteel mensenrecht en een duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties. Toch is waterschaarste een cruciale mondiale uitdaging. Tegen 2050 zal de wereldwijde vraag naar water voor huishoudens, industrie en landbouw naar verwachting met 30% toenemen en de beschikbaarheid overtreffen. Daarom moet al het watergebruik, vooral het industriële, efficiënt en duurzaam zijn.

Waterzekerheid vereist een goed watermanagement. Watermanagement vormt in wezen de kern van de milieutechnologie, aangezien het in de industrie wordt gebruikt voor het vervaardigen, verwerken, wassen, verdunnen, koelen/verwarmen of transport van producten, alsmede voor het opwekken van energie. De optimalisatie van het watergebruik in de industrie en de behandeling van afvalwater voordat het in de natuur wordt teruggebracht, zijn belangrijke onderdelen van het waterhuishouding.

Geschoolde arbeidskrachten zijn essentieel voor de planning, de inzet, het onderhoud en de exploitatie van water- en sanitaire systemen en infrastructuur voor de opvang, behandeling en distributie van water. Deze fabrieken zijn sterk afhankelijk van procesautomation - met name instrumentatie en procesbesturingsapparatuur en -systemen.

watertechnologie

Water 4.0 verandert de kwalificatie-eisen.

IT en nieuwe technologieën moderniseren de waterhuishouding. Watersystemen en -installaties vertrouwen op digitalisering en automatisering om de algemene efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid te verbeteren en het tekort aan geschoolde werknemers gedeeltelijk te compenseren. De integratie van Industrie 4.0-methoden en -technologieën zorgt voor een revolutie in het waterhuishouding en leidt tot Water 4.0.

Cyberfysische systemen, het industriële internet der dingen (IIoT), Big Data, IT-systemen, decentralisatie en de interoperabiliteit van systemen zijn allemaal kenmerken van Water 4.0. Het beheer van fysieke installaties gebeurt bijvoorbeeld steeds vaker via cloud-gebaseerde meetgegevens. Deze digitalisering van het waterhuishouding heeft directe gevolgen voor de kwalificatie-eisen voor wateringenieurs en procesbeheersingsspecialisten. Water 4.0 maakt het mogelijk alle belanghebbenden bij water - gebruikers en aanbieders - op intelligente wijze in een netwerk op te nemen in een duurzame waterinfrastructuur.

Naarmate de waterhuishouding zich ontwikkelt tot een hoogtechnologische sector, moeten ook de werknemers volgen. De werknemers in de water- en afvalwaterhuishouding hebben een breder scala aan vaardigheden nodig dan een uitgebreid, structureel begrip van watersystemen. U hebt digitale geletterdheid en probleemoplossende vaardigheden nodig, maar ook veelzijdige zachte vaardigheden zoals communicatie, samenwerking, creativiteit en kritisch denken, die allemaal bijdragen tot competente besluitvorming en probleemoplossing in interdisciplinaire teams