Met de Applicatiemodule meten richt u twee laserafstandssensoren in die gedeeltelijk specifiek zijn op twee meetpunten. Hiervoor zijn de twee sensoren op een instelbaar meetstatief bevestigd.
De Applicatiemodule werkstukafvoer is uitgerust met een tweeassig handlingsysteem en wordt gebruikt voor de afvoer van werkstukken op twee rollenbanen. Gebruik deze applicatiemodule als handmatig werkstation voor het verwijderen van producten.
Met de Applicatiemodule boren
worden twee boorspindels in Z-richting aangevoerd en in X-richting verplaatst. Hierdoor kunnen twee paar gaten (gesimuleerd) in een werkstuk worden geboord.
Op de Applicatiemodule boren CPS, twee boorspindels worden in Z-richting aangevoerd en in X-richting verplaatst. Hierdoor kunnen twee paar gaten in een werkstuk worden geboord. De geïntegreerde intelligente controller met webinterface bewaakt de bedrijfstoestanden van de afzonderlijke actuatoren en kan via de webinterface automatisch bestelsuggesties voor reserve- en slijtageonderdelen genereren.
Bij de Applicatiemodule magazijn worden de werkstukken 'aanvoerschaal' en 'retourschaal' in een magazijnschacht opgeslagen. Als er een pallet onder het schachtmagazijn staat, wordt het werkstuk gescheiden en op de pallet geplaatst.
Met de Applicatiemodule Muscle Press wordt voor het inpersen een proportionele drukregeling gebruikt. De gegenereerde kracht wordt nauwkeurig gemeten met een loadcel. De perskracht wordt via een extra geleiding opgenomen en afgeleid en heeft geen invloed op de transportband.
De Applicatiemodule tunneloven wordt gebruikt om werkstukken tot een temperatuur van 80 °C te verhitten. Het temperatuurregelvereik wordt manueel beïnvloed met ventilatiekleppen. Zo worden storingsvariabelen gesimuleerd.
De Applicatiemodule omdraaien draait werkstukken om door middel van pneumatische handling. De module is ontworpen voor het hanteren van kubusvormige werkstukken.
De camera van de Applicatiemodule camerainspectie dient tijdens het proces als een intelligente en universele sensor voor kwaliteitsborging door optische controle.
De Pick-by-Light-module biedt de mogelijkheid om opeenvolgende manuele montagehandelingen, begeleid door de operator, in montagelijnen te integreren. De montagevolgorde wordt geselecteerd in het MES4-werkschema.
Technische gegevens
Opbouw: moduleframe van aluminiumprofielen
Rek met 8 grijpschalen
Geïntegreerde Pick-by-Light-besturing
Voeding: 24 V DC
Interface: Ethernet