MecLab het complete systeem

MecLab is de compacte instap in de wereld van de industriële automatiseringstechniek en fungeert als modulair opleidingssysteem voor technisch onderwijs. Elk station bootst een realistisch automatiseringselement na en kan afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

Bovendien kunnen de afzonderlijke stations worden samengevoegd tot complexere productielijnen. Zo ontstaan doorlopende procesketens die echte industriële processen nabootsen en talrijke mogelijkheden bieden voor projectgericht werken bieden.

Na een korte inwerkperiode kunnen de leerlingen zelfstandig met MecLab werken. Ze analyseren processen, plannen werkwijzen, implementeren oplossingen en blijven het systeem optimaliseren.

Door de uitwisseling van componenten kunnen standaardoefeningen flexibel worden uitgebreid en aangepast. Opdrachten kunnen zo worden afgestemd op verschillende leerniveaus en steeds opnieuw worden aangepast.

Modulair en uitbreidbaar: MecLab groeit mee

MecLab is geen star systeem, maar kan flexibel worden uitgebreid. Naast de drie basisstations zijn er extra modules beschikbaar, bijvoorbeeld voor het programmeren met microcontrollers (Arduino) of logische besturingen (LOGO!). Zo kan het leersysteem gericht worden afgestemd op verschillende leerplannen, leerniveaus en onderwijsdoelen worden aangepast.

Portret van dr. Sandra Funk

„Met het MecLab-systeem bieden we een praktijkgerichte en begrijpelijke kennismaking met automatiseringstechniek. Voor leerlingen is het van cruciaal belang dat ze technische verbanden niet alleen theoretisch begrijpen, maar deze ook actief ervaren en toepassen.
Onze didactische aanpak is gericht op ontdekkend leren, projectmatige opdrachten en praktijkgerichte scenario's. Hiermee ondersteunen we het MINT-onderwijs‑en leveren een belangrijke bijdrage aan de overdracht van vakkennis en aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor zowel de economische prestaties als de maatschappelijke ontwikkeling.

Dr. Sandra Funk​
Curriculum Architect & MecLab​, Festo Didactic

Doelgroepen en toepassingsgebieden

MecLab is speciaal ontwikkeld voor de technische opleiding in de automatiseringstechniek ontwikkeld en speelt in op de belangrijkste behoeften van de school. Het leersysteem biedt een praktijkgerichte en motiverende leeromgevingwaarin technische inhoud actief wordt verwerkt.

De modulaire opbouw maakt flexibele toepassingsscenario's mogelijk – van een stapsgewijze start tot projectwerk – en stimuleert gericht STEM-competenties zoals probleemoplossing en systeemdenken.

Dankzij de intuïtieve bediening kunnen leerlingen snel zelfstandig aan de slag, in teamverband oplossingen ontwikkelen en technische verbanden op een praktijkgerichte en boeiende manier ervaren.

Leerplan & leerinhoud

Met MecLab duiken leerlingen de wereld van de industriële productie in – stap voor stap, didactisch doordacht en motiverend.

Wat wordt er geleerd?

  • Opbouw en werking van technische systemen
  • Planning, ontwikkeling en documentatie
  • Werking van elektrische, elektronische en pneumatische automatiseringssystemen
  • Modellen ontwikkelen en industriële processen simuleren
  • Programmering en digitale besturing op de pc

Didactisch concept

Het didactische concept van MecLab is gebaseerd op moderne onderwijsprincipes en ondersteunt docenten bij het plannen van hun lessen.

Basisprincipes:

  • Competentiegericht leren
  • Projectgebonden opdrachten
  • Toepassingsgerichte leerprocessen
  • Blended learning en digitale platforms

Toepassingsmogelijkheden

MecLab past zich flexibel aan verschillende leeromgevingen aan – van een individuele werkplek tot groepswerk en projectteams tot complete klassenset. Dankzij de modulaire opbouw kan het systeem worden ingezet afhankelijk van de lesvorm en het leerdoel, en is het geschikt voor zowel gestructureerde oefeningen als projectmatig werken. Bovendien maakt het compacte ontwerp, indien nodig, ook mobiele toepassingen mogelijk.

Software voor besturing en simulatie

Voor de besturing, programmering en simulatie van de MecLab-stations wordt FluidSIM Light / MecLab gebruikt. De software maakt de ontwikkeling en simulatie mogelijk van automatiseringsprocessen in de mechatronica en automatiseringstechniek en helpt studenten bij het opstellen, testen en optimaliseren van besturingslogica.
Door middel van een aansprekende simulatie van industriële processen kunnen technische verbanden op begrijpelijke wijze worden weergegeven en vervolgens direct in de praktijk worden toegepast op de MecLab-stations.

FAQ - Veelgestelde vragen over MecLab

Welke voorkennis moeten cursisten hebben?

Geen – MecLab is ontworpen als instapmodel voor automatisering en is gericht op de STEM-doelgroep.

Hoe werkt het systeem?

Afhankelijk van de variant met 230V of 110V.

Kan MecLab worden uitgebreid?

Ja – alle stations zijn modulair opgebouwd en kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Zijn er reserveonderdelen?

Ja, voor alle stations zijn vervangings- en uitbreidingsonderdelen verkrijgbaar.

Hoe kan MecLab worden aangestuurd?

MecLab wordt standaard geleverd via FluidSIM Light/MecLab aangestuurd.

Als alternatief is ook aansturing via een microcontroller of een LOGO!-besturing mogelijk. Voor deze varianten biedt Festo Didactic passende, vooraf samengestelde pakketten aan.

Kan ik extra FluidSIM Light/MecLab-licenties (Windows) bestellen?

Ja, het is mogelijk om extra FluidSIM Light/MecLab-licenties voor Windows aan te schaffen. Deze zijn uitsluitend verkrijgbaar als licentiepakket met 8 licenties.

Waar vind ik begeleidend lesmateriaal voor MecLab?

De bijbehorende leermaterialen voor de MecLab-stations (548704/ 548705/ 548706) en MecLab-systemen (549786/ 556276) zijn gratis beschikbaar.

Wat is het verschil tussen FluidSIM E/P/H en FluidSIM Light/MecLab?

FluidSIM E/P/H is de volledige versie van de software met een uitgebreide reeks functies voor de gebieden elektrotechniek (E), pneumatiek (P) en hydraulica (H).

FluidSIM Light/MecLab beschikt daarentegen over een beperkte functionaliteit, die speciaal is afgestemd op het werken met MecLab.

Een upgrade van FluidSIM Light/MecLab naar FluidSIM E/P/H is niet mogelijk.

Waar vind ik meer informatie over FluidSIM?

Voor FluidSIM is er een reeks video's beschikbaar die verschillende onderwerpen behandelen, zoals GRAFCET, het aanmaken van projecten en andere basis- en geavanceerde functies van de software.

Waar kan ik FluidSIM Light/MecLab downloaden?

De software FluidSIM Light/MecLab is hier klaar om te downloaden .