Het nieuwe proportionele ventieleiland VTEP breidt het productportfolio van Controlled Pneumatics uit. Hij maakt indruk met zijn uiterst compacte meerkanaals-drukregeling met een laag debiet. Er kunnen maximaal 5 ventielen met 10 werkkanalen parallel worden geregeld met druk en vacuüm. VTEP bevat geen koper, nikkel en zink, waardoor het ideaal is voor veel industrieën zoals elektronica en halfgeleiders, biowetenschappen, textiel en de productie van batterijen.
De variabele contactdruk van de individuele polijstkamers op de polijstmachine wordt zeer nauwkeurig geregeld en zorgt voor uitstekende polijstresultaten - zelfs bij het polijsten van wafers met VTEP.
Van kleine tot zeer grote baangeleidingssystemen: Perfect nivelleren bij onverwachte krachten verbetert de procesbetrouwbaarheid. VTEP is bijvoorbeeld geschikt voor de webcontrole van batterijfolies.
Ventielen zoals VTEP worden ook gebruikt als pilootventielen voor mediaventielen. Bij fotolithografie moeten wafers bijvoorbeeld heel precies worden afgedicht met een lichtbestendige coating. Een terugzuigfunctie zorgt ervoor dat er geen overtollige lak ontsnapt.
Met VTEP kunnen toepassingen zoals patch-clamping worden gerealiseerd met behulp van druk en vacuüm. Verf, lijm of vloeistoffen voor testen en analyses kunnen ook zeer nauwkeurig en volgens individuele recepten worden gedoseerd. Elektrische automatisering noch standaardpneumatiek kunnen dat.