Het standaard NAMUR-ventiel VSNC is wereldwijd gecertificeerd volgens de gemeenschappelijke Ex-standaards en kan in vele sectoren en industriële toepassingen gebruikt worden. Modern ontwerp, duurzame kwaliteit, beproefde technieken en materialen zijn de kenmerken. Bovendien blinkt het product uit door een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Zo moeten NAMUR-ventielen vandaag zijn!
Ongeacht of u een enkel- of dubbelwerkende aandrijving in gebruik hebt: VSNC biedt u de oplossing in één ventiel. U hoeft alleen maar de afdichting aan de NAMUR interface te draaien - en een 3/2- wordt een 5/2-ventiel.
In het programma vindt u IEC Ex-gecertificeerde magneetsystemen voor zone 1 en 2, CL I-varianten en Div. I magneetsystemen volgens NEC 500.
U kunt zelf de juiste spoelspanning kiezen en de spoel monteren.