Maximale flexibiliteit – minimale inspanning bij het ontwerpen van uw toepassing: VZXA past zich met de varianten gemakkelijk aan de opgave aan. Dankzij de zorgvuldig doordachte productarchitectuur in het gemakkelijk te reinigen Clean Design kunnen ventiellichamen en aandrijvingen vrij gecombineerd worden. Het modulaire productconcept ondersteunt u zowel bij wijzigingen als bij het onderhoud van de systemen – zonder het hele ventiel te hoeven demonteren!
Verschillende aandrijvingen en ventiellichamen kunnen gecombineerd worden voor een eenvoudig integratie in de applicatie. Functioneel geteste individuele modules zorgen voor eenvoudige vervanging bij uitbreiding of onderhoud. Dankzij de unieke interface tussen aandrijving en ventiellichaam kan de aandrijving vervangen worden zonder de buisleiding te openen. Het gepatenteerde afdichtingssysteem voorkomt dat het bedrijfsmedium naar buiten ontsnapt.
Met de lange levensduur, de robuuste constructie en het hoge debiet is de VZXA ideaal voor hoogviskeuze media, vloeistoffen, gassen of dampen.
De VZXA met weinig dode ruimte is van binnen en van buiten gemakkelijk en snel schoon te maken. De compacte en robuuste roestvaststalen eenheid is bestand tegen zware omgevingscondities, agressieve schuimreinigers of stoom. De ingekapselde modules verhinderen dat het bedrijfsmedium de aandrijving binnendringt.