Ideaal voor microbewegingen
In testsituaties, simulatieopstellingen of testprocedures zoals het indrukken van knoppen op apparaten of tijdens in- en uitschakelprocedures met de typische kleine belastingen, voelt de ADN-S zich als een vis in het water. Dankzij de uitstekende loopeigenschappen werken AEN-S/ADN-S betrouwbaar en langdurig in de zowel qua gewicht als afmeting kleinere behuizing.
Kan overal worden gebruikt
Onbelast en in hoge dichtheid gemonteerd: ook in deze typische toepassing benut de ADN-S zijn voordelen optimaal uit kan heel eenvoudig worden bediend. De vele montagemogelijkheden maken een snelle en eenvoudige installatie mogelijk, zelfs in de kleinste ruimten. Ook u zult het gemakkelijk in uw toepassing kunnen integreren.
Flexibel aangesloten
De inwendige schroefdraad op de zuigerstang biedt verdere aansluitmogelijkheden.
Hoe kunnen wij u helpen kleinere machines te bouwen en snel te configureren? Onze kleinere cilinderopties helpen u daarbij.
Configureer uw product