Met een breedte van slechts 10/12 mm (NW 1,6 en 2,0 mm) regelt de VYKB zeer kleine hoeveelheden (µl, ml) vloeistof buitengewoon nauwkeurig. Dankzij het gebruik van hoogwaardige polymeren als scheidingsmembraan is het ventiel ook geschikt voor agressieve media. Het kleine inwendige volume biedt de beste reinigingsmogelijkheden – in combinatie met uiterst inerte materialen is de VYKB ideaal voor zeer gevoelige toepassingen. Bovendien voorkomt de geïntegreerde houdstroomverlaging dat zelfs gevoelige media opwarmen.