• Producten
  • Downloads

Compact, flexibel en uiterst nauwkeurig

  • Compacte 9 mm raster, individuele maat bij plaatsing naast elkaar > 9 mm op vraag beschikbaar
  • De hoogste doseerprecisie variatiecoëfficiënt (KV) < 1 %
  • minimaal doseervolume: 1 µl
  • Maximale flexibiliteit bij het aantal dispenseerkanalen
  • Ideaal geschikt voor doseertoepassingen
  • Grote chemische bestendigheid tegen agressieve media
  • Goede spoelbaarheid door kleiner intern volume

Eenkanaalse doseerkop VTOE

Deze compacte doseerkop is optimaal gedimensioneerd voor de 9 mm raster en maakt het mogelijk te doseren met de hoogste precisie.

Typische toepassingen:

  • Bereiding van verdunningen
  • Toevoeging van voedingsoplossingen
  • Doseren van reagentia

8-kanaalse doseerkop met afdekking VTOE-8

Het systeem dat optimaal is aangepast aan microtiterplaten, biedt een zeer hoog debiet en ook de dosering van verschillende vulhoeveelheden en vloeistoffen. Door de afzonderlijke aansturing van de ventielen kunnen de kanalen op elkaar worden afgestemd om de hoogste precisie te bereiken. Eenvoudig aan te sluiten dankzij Sub-D-stekkers.

Typische toepassingen:

  • Monstervoorbereiding
  • Dispenseren van vloeistoffen in microtiterplaten

Combinatiemogelijkheden

De doseerkoppen kunnen modulair op een rail worden gemonteerd. Hierdoor kunnen verschillende vloeistoffen en vulhoeveelheden parallel gedoseerd worden.

Typische toepassingen:

  • Flexibele maat voor de plaatsing naast elkaar
  • Onafhankelijk doseren van verschillende vloeistoffen

Verschillende materialen voor verschillende toepassingen

De doseerkop VTOE is verkrijgbaar in twee verschillende versies: met kanaalplaat van polycarbonaat (PC) en met kanaalplaat van PEEK. Beide versies bieden standaard drie verschillende doseerspuiten met verschillende binnendiameters. De spanning bedraagt telkens 24 volt. PEEK en PC kunnen in hetzelfde raster worden gemonteerd.

Hoogwaardig: PEEK

  • Ideaal bij gebruik van agressieve media
  • Onderdelen die in contact komen met vloeistof zijn gemaakt van PEEK, roestvast staal en FFPM

Transparant: polycarbonaat

  • Dankzij de transparante uitvoering kunnen de kanalen visueel worden gecontroleerd
  • Onderdelen die in contact komen met vloeistof zijn gemaakt van PEEK, roestvast staal, PC, FPM en PPS