Draaiaandrijfeenheid ERMS

De voordelige draai-aandrijvingseenheid voor eenvoudige zwenktaken met hoek van 90° of 180° kan ook verhoogde mechanische belastingen aan. Als onderdeel van de Simplified Motion Series kan ERMS eenvoudig geconfigureerd worden en zonder software direct in gebruik genomen worden. Inclusief IO-Link en digitale I/O (DIO).
  • Totaaloplossing bestaande uit geïntegreerde aandrijving, motor en aandrijfregelaar
  • Voordelig oplossingspakket voor eenvoudige zwenktaken, maar ook bij toepassingen met hogere belasting
  • Afgedichte holle as als geïntegreerde doorvoer voor leidingen en slangen
  • Gestandaardiseerde bevestigingsinterface voor de directe verbinding met de elektrische minisledes EGSL, EGSC en EGSS
  • Geïntegreerde eindpositiedetectie
  • Twee besturingsmogelijkheden standaard geïntegreerd: digitale I/O en IO-Link
  • Eenvoudige inbedrijfstelling volgens het principe plug and work: alle parameters direct aan de aandrijving handmatig instelbaar zonder software en speciale knowhow
  • Product van de Simplified Motion Series: heeft geen externe servomotorregelaar en geen schakelkast voor de installatie nodig
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads

Simplified Motion Series – eenvoudig bewegen

Combineert voor het eerst de eenvoud van pneumatiek met de voordelen van elektrische automatisering: Simplified Motion Series. Deze geïntegreerde aandrijvingen zijn de perfecte oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een elektrisch alternatief voor heel eenvoudige bewegingstaken, maar opzien tegen de deels moeizame inbedrijfname van klassieke elektrische aandrijfsystemen. De bediening vindt plaats zonder software, gewoon volgens het ‘plug-and-work’-principe. Daarbij zijn de digitale I/O (DIO) en IO-Link automatisch altijd beschikbaar – één product met standaard twee besturingsmodi.

Toepassingsvoorbeelden voor de draaiaandrijving ERMS

Sorteren door omschakelen (deflector) met de draaiaandrijving ERMS

Stoppen en klemmen met de draaiaandrijving ERMS

Stoppen met de draaiaandrijving ERMS

Elektrisch bewegen – was nog nooit zo eenvoudig!