• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

Draaien en grijpen

De meest compacte draaigrijpmodule in zijn klasse is ideaal voor het hanteren van kleine voorwerpen in talrijke toepassingen. EHMD is bijzonder geschikt voor automatisering in laboratoria, bijv. voor het probleemloos openen van de verschillende monsterflesjes. De unieke Z-module compenseert intuïtief de spoed van het deksel, en dat zonder omsteltijden! Bovendien is EHMD absoluut eenvoudig te integreren met de motorcontroller CMMO-ST of CMMT-ST in de aangedreven modus.

Sectoroverschrijdende toepassingsmogelijkheden

De EHMD werkt absoluut betrouwbaar op het gebied van in-vitrodiagnostiek, cel- of genoomonderzoek en kwaliteitstests in de farmaceutische en biotechnologische industrie. Maar ook tijdens de voorbereiding van monsters en tijdens de analyse, bij het laden van centrifuges, bij het grijpen, roteren en plaatsen van microtiterplaten of zelfs bij het openen en sluiten van monsterflesjes van zelfs verschillende formaten. In combinatie met een 3D-portaal kunnen ook kwaliteitsinspecties met camera's, barcodeherkenning of opdrukprocessen met labelprinters worden uitgevoerd, zelfs bij de montage van kleine onderdelen en in de elektronica-industrie of de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Pneumatisch of elektrisch?

De EHMD is verkrijgbaar in twee versies: volledig elektrisch of met een pneumatische grijper. Bij beide is eindeloze rotatie mogelijk.