Elektrocilindereenheid EPCE-TB

EPCE is een elektrocilinder voor korte slagen en cyclustijden met een minimale nulslag en de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De cilinder is ideaal voor het gebruik in test- en controle-installaties, voor labeling en voor eenvoudige centreeropdrachten en het uitlijnen van werkstukken.
  • Totaaloplossing bestaand uit geïntegreerde compacte cilinder, motor en controller
  • Kostengeoptimaliseerd ontwerp voor eenvoudige bewegings- en positioneertaken tussen twee mechanische eindposities en tussenposities
  • Minimale nulslag en extreem compacte bouwvorm voor optioneel gebruik in applicaties met weinig ruimte
  • Twee bouwgrootten met een slag van 5 … 80 mm, te selecteren in stappen van 5 mm
  • Innovatief geïnterpreteerde tandriemtechnologie voor hoogste dynamiek en minimale positioneertijden
  • Ideaal voor snel bewegen in sorteer-, verdeel- of testtoepassingen
  • Maximaal twee zuigerstangen tegelijkertijd per elektrocilindereenheid selecteerbaar op vier verschillende aanbouwposities in verschillende combinaties
  • Geïntegreerde eindpositiedetectie
  • Twee besturingsmogelijkheden standaard geïntegreerd: digitale I/O en IO-Link
  • Eenvoudige inbedrijfstelling volgens het principe plug and work: alle parameters direct aan de aandrijving handmatig instelbaar zonder software en speciale knowhow
  • Product van de Simplified Motion Series: heeft geen externe servomotorregelaar en geen schakelkast voor de installatie nodig
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads

Simplified Motion Series – eenvoudig bewegen

Combineert voor het eerst de eenvoud van pneumatiek met de voordelen van elektrische automatisering: Simplified Motion Series. Deze geïntegreerde aandrijvingen zijn de perfecte oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een elektrisch alternatief voor heel eenvoudige bewegingstaken, maar opzien tegen de deels moeizame inbedrijfname van klassieke elektrische aandrijfsystemen. De bediening vindt plaats zonder software, gewoon volgens het ‘plug-and-work’-principe. Daarbij zijn de digitale I/O (DIO) en IO-Link automatisch altijd beschikbaar – één product met standaard twee besturingsmodi.

Toepassingsvoorbeelden

Sorteren en verpakken met de elektrocilinder EPCE

Testen met de elektrocilinder EPCE

Elektrisch bewegen – was nog nooit zo eenvoudig!