Elektrocilindereenheid EPCS

Extreem voordelig, toch sterke prestaties en heel flexibel: EPCS. Hier worden de eenvoud van de pneumatiek met de voordelen van elektrische automatisering gecombineerd. Heel compact, ideaal voor kleine inbouwruimtes. EPCS kan heel eenvoudig worden geparametreerd – zonder software!
  • Totaaloplossing bestaande uit geïntegreerde aandrijving, motor en aandrijfregelaar
  • Extreem voordelig, toch krachtig en heel flexibel
  • Ideaal voor lineaire individuele bewegingen in elke inbouwpositie en speciaal voor verticale Z-bewegingen
  • Precies positioneren door rustig lopende kogel- en schroefaandrijving
  • Compacte afmetingen
  • Veilig bewegen door flexibele positiedetectie
  • Geïntegreerde eindpositiedetectie
  • Twee besturingsmogelijkheden standaard geïntegreerd: digitale I/O en IO-Link
  • Eenvoudige inbedrijfstelling volgens het principe plug and work: alle parameters direct aan de aandrijving handmatig instelbaar zonder software en speciale knowhow
  • Drie bouwgroottes met max. 500 mm slag
  • Product van de Simplified Motion Series: heeft geen externe servomotorregelaar en geen schakelkast voor de installatie nodig
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads

Simplified Motion Series – eenvoudig bewegen

Combineert voor het eerst de eenvoud van pneumatiek met de voordelen van elektrische automatisering: Simplified Motion Series. Deze geïntegreerde aandrijvingen zijn de perfecte oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een elektrisch alternatief voor heel eenvoudige bewegingstaken, maar opzien tegen de deels moeizame inbedrijfname van klassieke elektrische aandrijfsystemen. De bediening vindt plaats zonder software, gewoon volgens het ‘plug-and-work’-principe. Daarbij zijn de digitale I/O (DIO) en IO-Link automatisch altijd beschikbaar – één product met standaard twee besturingsmodi.

Toepassingsvoorbeelden voor de elektrocilinder EPCS

Positionering met de elektrocilinder EPCS

Sorteren met de elektrocilinder EPCS

Transfer met de elektrocilinder EPCS en draaiaandrijving ERMS

Heffen met korte slag door de elektrocilinder EPCS

Deuropener verticaal met de elektrocilinder EPCS

Deuropener horizontaal, met korte slag door de elektrocilinder EPCS

Informatie: Voor een veilige realisatie van deze toepassing moeten speciale veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen

Stoppen en klemmen met de elektrocilinder EPCS en draaiaandrijving ERMS

Elektrisch bewegen – was nog nooit zo eenvoudig!