Geïntegreerde aandrijving EMCA

EMCA is de totaaloplossing voor de positionering van elektromechanische aandrijvingen en voor de formaatverstelling. Alles geïntegreerd: onderhouds- en slijtvrije EC-motor, aandrijfregelaar en vermogenselektronica.
  • 64 vrij programmeerbare positiesets
  • Comfortabele webdiagnose
  • Digitaal absoluut meetsysteem single-turn en multi-turn met buffer
  • Standaard beschermingsklasse IP54, optioneel IP65
  • Aansturing via CANopen, EtherNet/IP, I/O-interface, PROFINET en EtherCAT
  • Producttroeven
  • Producten
  • Support / Downloads
Filter
Filter
1-10 / 20 resultaten